Versatzfreier PFA-Innenschlauch von Swagelok®
Der versatzfreie PFA-Innenschlauch der Serie U von Swagelok hat eine leicht zu reinigende Oberfläche und erfüllt die FDA-Anforderungen. Der Schlauch eignet sich für eine Vielzahl von Hygieneanwendungen.
Erhalten Sie Hilfe bei der Auswahl von SchläuchenDer versatzfreie PFA-Innenschlauch der Serie U ist hochflexibel und erfüllt die FDA-Verordnung 21 CFR Part 177.1550, USP 87, 88 Class VI und 3-A. Für Anwendungen, bei denen eine statische Ableitung erforderlich ist, steht optional ein PFA-Innenschlauch mit Kohlenstoffversatz zur Verfügung.
Eine glatte Innenwand sorgt für Durchflusskontrolle und die verbesserte Spülbarkeit für Präzision und Sauberkeit. Die leicht abwaschbare Silikonummantelung verhindert die Ansammlung von Bakterien, schützt die Umflechtung aus Edelstahl, beugt Bränden vor und hilft, die Prozesstemperaturen aufrechtzuerhalten.
Die Schläuche der Serie U verfügen über einen Innenschlauch aus PFA mit einer Gewebeverstärkung aus Edelstahl 302, die häufig dann zum Einsatz kommt, wo ein hohes Maß an Flexibilität, chemische Kompatibilität und eine glatte Oberfläche gewünscht sind. Die einzelnen Schlauchschichten werden in einem zum Patent angemeldeten Verfahren ohne Klebstoffe oder Zemente verbunden, was eine hohe Flexibilität und hervorragende Knickstabilität gewährleistet.
Die Schläuche sind in individueller Ausführung erhältlich, einschließlich verschiedener Längen und Endanschlüsse sowie weiterer Optionen wie Schlauchummantelungen und -kennzeichnungen.
Was Sie über industrielle Schläuche wissen sollten
Spezifikationen
Werkstoffe | Innenschlauch: PFA, versatzfrei Verstärkung: Verstärkung aus Edelstahl 302 Ummantelung: Silikon Hülse: Edelstahl 300 Endanschlüsse: Edelstahl 316 |
Nominale Schlauchgrößen | 1/2 bis 2 Zoll |
Betriebsdrücke | Bis zu 20,6 bar (300 psig) |
Temperaturbereich | –53 bis 204°C (–65 bis 400°F) |
Endanschlüsse | Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohradapter, NPT-Verschraubungen, Biopharmazieklemmen, Stumpfschweißfittings, drehbare SAE 37° (JIC)-Verschraubungen mit Innengewinde, Schnellverbindungsanschlüsse, Rohrstutzen, VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, ISO/BSP-Außengewinde, Vakuumflansche, Stutzen mit losen Flanschen, In-Line-Verbindung |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
■ コア材質:メタル、PTFE、PFA、ビニール、ナイロン、ポリエチレン、ゴム/■ ホース径(呼び径)サイズ:1/8 インチから2 インチまで/■ 豊富なエンド・コネクション(インチ・サイズ/ミリ・サイズ)/■ 長さ:ユーザー指定可能/■ オプション:カバー、タグ、テストなど

Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt

In drei Schritten zu sicheren Schläuchen und geringeren Anlagenkosten
Die Sicherheit industrieller Schlauchsysteme spielt bei der regelmäßigen Anlageninstandhaltung oft nur eine untergeordnete Rolle. Allerdings müssen Schläuche regelmäßig geprüft werden, denn Leckagen und Verschleiß können sich zu einem ernsthaften Risiko für Ihre Anlage entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie gefährliche Situationen vermeiden und gleichzeitig die Betriebskosten senken.

Wie Sie mithilfe eines Wartungsplans für industrielle Schläuche wesentliche Kosteneinsparungen erzielen
Wenn Sie in der Lage sind, den richtigen Zeitpunkt für den Austausch industrieller Schläuche zu erkennen, können Sie unter Umständen immense Wartungskosten im vierstelligen Bereich einsparen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Systeme auf den Prüfstand stellen und mit einem vorbeugenden Wartungsplan die Funktionsfähigkeit Ihrer Schläuche gewährleisten.

Austausch von industriellen Schläuchen: Überlegungen zur Auswahl des richtigen Schlauchinnenwerkstoffs
Bei der Auswahl von industriellen Schläuchen für Ihr Fluidsystem sollten Sie mit der innenliegenden Schicht beginnen, dem Innenschlauch. Erfahren Sie von den Experten von Swagelok, was Sie bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung beachten sollten, und erhalten Sie wichtige Informationen zu den Werkstoffen und zum Wandaufbau von Innenschläuchen.

Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.