Пробоотборные цилиндры Swagelok®
Компания Swagelok предлагает широкий выбор металлических пробоотборных цилиндров, соответствующих различным стандартам транспортной отрасли в сфере перевозки химических веществ. Долговечные металлические цилиндры номинального давления также позволяют не допустить высвобождения образцов при работе пробоотборной системы, и легко чистятся.
См. пробоотборные цилиндрыSwagelok® 금속 샘플 실린더를 사용하면 제품의 무결성을 유지할 수 있는 역량을 확신하고, 화학물질을 운반할 때 저장기를 다루는 인력을 보호할 수 있습니다. Swagelok은 미연방교통국(DOT), 캐나다 교통국, 유럽운송압력장비지침(TPED) 화학물질 운반 규제를 준수하는 광범위한 실린더를 공급합니다.
이 실린더는 벽 두께가 일관적이며, 손쉽게 세정할 수 있도록 내부 목이 매끄럽게 가공되었고, 확관을 방지할 수 있도록 두꺼운 벽의 연결부로 제조됩니다. Swagelok 실린더는 또한 Swagelok® 그랩 샘플링 모듈과도 호환되며, 나중에 분석할 수 있도록 지속적으로 순환되는 공정 유체를 안전하게 밀폐할 수 있습니다.
Swagelok이 공급하는 제품:
- 싱글 엔드 실린더, 더블 엔드 실린더, 미니어처 샘플 실린더
- 10~3785 cm3(1 gal) 크기의 실린더
- 304L, 316, 316L, 400 합금 재질로 제조된 실린더
- 최대 5000 psig(344 bar)의 사용 압력에 대응하는 제품
- 일체형 밸브, Outage 튜브, 특수 코팅을 포함한 다양한 옵션
손상되거나 마모된 실린더로부터 직원을 보호하려면 샘플 실린더 유지보수 프로그램이 필수입니다. 샘플 실린더 유지보수와 관련하여 가장 흔한 질문을 살펴 보십시오. Swagelok 사내의 주요 통합 및 애플리케이션 전문가인 Matt Dixon이 증기 공간 압축과 안전한 샘플링 방법에 대해 설명합니다.
샘플 실린더에 대한 추가 정보가 필요하십니까?
Probenahmezylinder—Kategorien
Beidseitig offene Zylinder
Beidseitig offene Probenzylinder sind in unterschiedlichen Größen sowie aus Edelstahl 304L oder 316L erhältlich.
Einseitig offene Zylinder
Einseitig offene Probenzylinder sind langlebige und druckbeständige Metallzylinder, die verhindern, dass Proben während der Probenahme freigesetzt werden.
Ersatzteile und Zubehör
Tragegriffe, T-Stücke für Berstscheiben und Füllrohradapter für sämtliche Vorgänge rund um Probenzylinder.
샘플 실린더 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Zylinder mit beidseitigen Anschlüssen in Edelstahl 304L und 316L; Zylinderventile; Berstscheibeneinsätze und Berstscheiben-T-Stücke; Zubehör für Probeentnahmezylinder
Volumen von 10 bis 3785 cm3 (1 US-Gall.); Druckraten bis 344 bar (5000 psig); Werkstoffe 304L und 316L sowie Alloy 400
Formation sur les systèmes d’échantillonnage Swagelok®
Découvrez comment accroître la fiabilité et l’efficience de vos systèmes d’échantillonnage et réduire vos coûts en apprenant à concevoir des systèmes efficaces et à diagnostiquer puis résoudre les problèmes de systèmes existants. Quels que soient votre secteur d’activité et votre niveau d’expérience, approfondissez vos connaissances auprès d’instructeurs chevronnés possédant chacun trente années d’expérience.
Découvrir les formations à l’échantillonnageRessourcenzentrum
Quelques conseils pour qu’un échantillon reste représentatif dans un système d’instrumentation analytique
Préserver la représentativité d’un échantillon dans un système d’instrumentation analytique peut s’avérer difficile. Découvrez comment repérer les principaux problèmes et éviter les complications associées à un échantillon non représentatif.
Les bases de l’échantillonnage instantané : réduire les coûts d’exploitation
Les systèmes d’échantillonnage instantané constituent des dispositifs efficaces et sûrs pour prélever des échantillons – et vérifier la composition chimique de votre produit. Découvrez comment améliorer la fiabilité d’un système en boucle fermée, tout en réduisant vos coûts d’exploitation grâce aux conseils simples d’experts de Swagelok.
적합한 그랩 샘플링 시스템을 선택하여 품질 향상
Swagelok이 제공하는 완제품 품질을 보장할 수 있는 적합한 그랩 샘플링 시스템 선택 방법과 기타 샘플링 기초 원리 및 모범 사례를 알아보십시오.
일반적인 그랩 샘플링 결함을 수정하는 방법
플랜트의 성공적인 조업에 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제작을 아웃소싱하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.