![탱크 블랭킷 압력 레귤레이터](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/banners/tank-blanketing-pressure-regulators-1400x411.jpg)
Защита резервуара газовой подушкой включает заполнение газом пустого пространства внутри резервуара независимо от его размера. Такой процесс обычно предусматривает использование буферного газа для защиты продукции внутри контейнера для хранения, и может помочь повысить срок службы резервуара, безопасность и жизненный цикл оборудования.
Противоиспарительные® регуляторы давления Swagelok могут определять снижение давления в резервуаре. Регулятор открывается для ввода дополнительного объема газа, пока давление паров в резервуаре не достигнет желаемого уровня. Когда давление начинает превышать заданную уставку, регулятор закрывается, позволяя давлению стабилизироваться.
Технические характеристики
Материал | Конструкция из нержавеющей стали 316L |
Размеры торцевых соединений | 1/2, 1 и 2 дюйма |
Рабочее давление | до 232 psig (16,0 бар ман) |
Диапазоны регулирования давления | от 0,07–0,14 psig (2,0–4,0 дюйма вод. столба, 5–10 мбар) до 0,72–11,6 psig (20–321 дюйм вод. столба, 50–800 мбар) |
Коэффициент расхода (Cv) | 0.20, 0.30, 1.00 |
Температура | от –4 до 212 °F (–от 20 до 100 °C) |
Каталоги противоиспарительных регуляторов давления
Найдите исчерпывающие сведения о противоиспарительных регуляторах давления, в том числе материалы конструкции, вспомогательные принадлежности, номинальные значения давления и температуры.
Swagelok offers pressure-reducing and vapor recovery (back-pressure) tank blanketing regulators for systems requiring an inert gas in the vapor space of a storage tank.
![Калькулятор Swagelok для расчета параметров расхода регулятора](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-resources/regulator-flow-curve-1400x610.jpg)
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Оцените характеристики испаряющих редукторов в разных условиях эксплуатации с помощью нашего инструмента Regulator Flow Curve Generator.
Поиск подходящего регулятораРесурсы о регуляторах Swagelok
![Эффект нагнетаемого давления в регуляторах](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/managing-supply-pressure-effect-in-regulator-260x154.jpg)
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект нагнетаемого давления — это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах благодаря рекомендациям от компании Swagelok.
![Регуляторы Swagelok серии RHPS](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/thorough-testing-for-reliable-regulators-260x154.jpg)
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят изделия, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните в лабораторию и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS для эксплуатации при сверхнизких температурах.
![График с кривыми расхода, демонстрирующий падение давления](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/flatten-regulator-flow-curve-260x154.jpg)
Как выпрямить кривую расхода регулятора, чтобы снизить потери давления
Потеря давления является проблемой для каждого редуктора. Узнайте, как свести к минимуму такой эффект и выпрямить кривую расхода с помощью целого ряда вариантов куполовидных регуляторов.
![Использование регуляторов для уменьшения временной задержки](https://www.swagelok.com/assets/images/sap-content/featured-cms-blocks/regulator-reduce-time-delay-analytical-instrumentation-system-260x154.jpg)
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите приведенные рекомендации, которые помогут узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.