밸브
Valves available with these specifications:
- 1/16 to 2 in. (3 to 25 mm)
- –325°F (–200°C) to 1200°F (648°C)
- 316, 316L, or 316L VIM-VAR stainless steel, brass, Xylan®-coated 316 stainless steel, stainless steel, PTFE, 316L VAR, PCTFE, Fluorocarbon FKM, silver-mist chrome-plated brass, alloy 400, PEEK, polypropylene, 302 stainless steel, PFA, carbon steel, Kalrez, Nylon, alloy C-276, elgiloy, ethylene propylene, phenolic, polyimide, 304 stainless steel, 316 stainless steel sour gas annealed, CF3M, polyamide
- 50 psig (3.4 bar) to 60 000 psig (4134 bar)
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.
-
니들 및 미터링 밸브 — 고압 니들 밸브, Sno-Trik 410, 445, 645, 945 시리즈 — 직선형
스웨즈락 현지 판매 및 서비스 센터에 추가 옵션이 있을 수 있습니다.문의부품 번호(Part #)몸체 재질연결구 1 크기연결구 1 종류연결구 2 크기연결구 2 종류SS-445-FP 316 스테인리스강 9/16-18인치 암나사 평행 나사 9/16-18인치 암나사 평행 나사 SS-645-FP 316 스테인리스강 3/4-16인치 암나사 평행 나사 3/4-16인치 암나사 평행 나사 SS-410-FP 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT
매장 위치로 구입 가능한 제품 보기
시간