text.skipToContent text.skipToNavigation
hose covers

Swagelok® Hose Covers

Swagelok's optional hose covers provide additional protection against kinking, abrasion, corrosion, fluid temperature extremes, and effects of UV light.

Request Hose Cover Option Details

Whether it’s protection against kinking, abrasion, or a specific material, a variety of Swagelok hose covers are available to provide additional protection to meet your system needs:

Benefits MaterialTemperature
Fire Jacket Provides insulation from internal system fluid temperature extremes, resists many hydraulic fluids and lubricating oils Woven fiberglass –65 to 500°F (–53 to 260°C), short-term flame exposure to 2000°F (1093°C)
Thermosleeve Creates a barrier to prevent contact with the hose, resist abrasion, and protect the hose from weld splatter and effects of UV lightBraided fiberglass Up to 1000°F (537°C)
Armor Guard Highly flexible and protects against kinking and abrasionInterlocking, flexible 302 stainless steel –325 to 750°F (–200 to 398°C)
Spiral Guard Highly flexible and protects against abrasionHelical HDPE plastic –180 to 250°F (–117 to 121°C)
Spring Guard Highly flexible and protects against kinking and abrasionHelical 302 stainless steel –325 to 850°F (–200 to 454°C)

Covers do not change hose technical data. More information can be viewed on our hose video playlist.

Talk to a Hose Specialist

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Manguera y Tubo Flexible Swagelok
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta

La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen; tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.

Mantenimiento de Mangueras Industriales
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero

Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.

consideraciones sobre los materiales de sustitución de las mangueras industriales
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima

Al seleccionar una manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima; la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.

Tipos de refuerzo para las mangueras industriales
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado

Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.

This process may take several minutes. Please be patient and remain on the page.