text.skipToContent text.skipToNavigation
Raccords pour le vide (Ultra-Torr)

Raccords Ultra-Torr pour le vide Swagelok®

Proposés sous la forme de raccords droits ou de tés, les raccords et adaptateurs pour le vide Swagelok sont faciles à monter et à démonter, d’où un gain de temps et la garantie de résultats reproductibles dans des applications sous vide.

Voir des raccords Ultra-Torr pour le vide

Les raccords pour le vide Ultra-Torr Swagelok® sont parfaits pour réaliser rapidement des joints hermétiques faciles à défaire, par exemple, lorsqu’il faut raccorder des systèmes à des détecteurs de fuite d’hélium ou des tubes métalliques à des tubes en verre. Ces raccords restent étanches au vide même après avoir été démontés et remontés de manière répétée.

Un écrou moleté permet de monter facilement les raccords Ultra-Torr en les serrant à la main tout en obtenant une étanchéité reproductible d’une grande fiabilité. Des joints toriques en élastomère fluorocarboné FKM assurent une parfaite étanchéité avec des tubes en verre, en métal ou en plastique, ce qui permet d’utiliser ces raccords dans toutes sortes d’applications sous vide.

Besoin d’aide pour choisir le raccord pour le vide adapté à votre application ?

Contacter des spécialistes locaux

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen—Kategorien

Ersatzteile und Zubehör

Ersatzteile und Zubehör

Entdecken Sie Muttern und Muffen mit Innengewinde für Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen.

Gerade Einschraubverschraubungen

Gerade Einschraubverschraubungen

Ultra-Torr-Verschraubungen mit Außengewinde sind in vielen Größen erhältlich und sind dank der Rändelmutter leicht festzuziehen und zu lösen.

Gerade Verschraubungen

Gerade Verschraubungen

Ultra-Torr-Vakuumverschraubungen in gerader, Winkel- oder T-Ausführung sind in vielen Größen erhältlich und ermöglichen eine schnelle und wiederholbare Montage.

Rohrstutzen

Rohrstutzen

Gerade Ultra-Torr-Rohrstutzen bieten eine zuverlässige und gleichbleibend hohe Dichtleistung für Glas-, Metall- oder Kunststoffrohre.

Catalogues des raccords Ultra-Torr pour le vide

Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.

Un système fluide construit avec des raccords pour tubes étanches Swagelok<sup>®</sup>

Les avantages du raccord pour tube Swagelok®

Avec une conception qui a fait ses preuves et une fabrication précise à partir de matières premières de qualité supérieure, les raccords pour tubes Swagelok sauront répondre à vos plus hautes attentes en matière de sécurité et de fiabilité.

Découvrir les avantages

Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Raccords pour tubes Swagelok filetés
Introduction aux raccords : déterminer le diamètre et le pas d’un filetage

Même les professionnels les plus aguerris peuvent avoir des difficultés à déterminer un filetage. Andy Hitchcock, responsable produit chez Swagelok, explique comment déterminer le diamètre et le pas des filetages de vos raccords à l’aide d’un pied à coulisse, d’un peigne à filet et d’un guide de détermination des filetages.

Des ouvriers sur une plateforme pétrolière
Optimiser des applications pétrolières et gazières mettant en œuvre des moyennes pressions avec des raccords à compression

Pour des applications moyenne pression dans des installations pétrolières et gazières de surface, découvrez les avantages des raccords à compression par rapport aux traditionnels raccords filetés à extrémité conique en termes de vitesse d’installation et de performance.

Un employé de Shenyang Blower Works utilise un système fluide construit avec des composants Swagelok
Une sécurité et une fiabilité accrues pour Shenyang Blower Works Group

Découvrez comment Swagelok Shanghai a aidé Shenyang Blower Works Group Corporation à faire faire des économies à ses clients grâce à des équipements plus fiables, tout en améliorant la sécurité de ses installations et le rendement de sa production.

Utilisation d’un calibre de contrôle pour vérifier qu’un raccord pour tube Swagelok a été installé correctement
Installation des raccords pour tubes Swagelok

Cette vidéo montre toutes les étapes de l’installation des raccords pour tubes Swagelok – des raccords qui ont acquis dans le monde entier une réputation de qualité et de fiabilité sur la durée.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.