Tubes et accessoires pour tubes — Cintreuses pour tubes
Cintreuses pour tubes disponibles avec ces caractéristiques :
- Diamètre extérieur du tube : de 3 à 12 mm (1/4 à 1/2 po)
- Rayon de cintrage : de 15 à 38 mm (9/16 à 1 1/2 po)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
Cintreuses pour tubes — Cintreuses manuelles — Hand Tube Bender
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDiam. ext. du tubeLongueurRayon de cintrageMS-HTB-8 - 1/2 in. - 1 1/2 in. Bend Radius MS-HTB-10M - 10 mm - 24 mm Bend Radius MS-HTB-12M - 12 mm - 38 mm Bend Radius MS-HTB-2 - 1/8 in. - 9/16 in. Bend Radius MS-HTB-3M - 3 mm - 15 mm Bend Radius MS-HTB-4 - 1/4 in. - 3/4 in. Bend Radius MS-HTB-4T - 1/4 in. - 9/16 in. Bend Radius MS-HTB-5 - 5/16 in. - 15/16 in. Bend Radius MS-HTB-6M - 6 mm - 15 mm Bend Radius MS-HTB-6T - 3/8 in. - 15/16 in. Bend Radius MS-HTB-8M - 8 mm - 24 mm Bend Radius
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires