text.skipToContent text.skipToNavigation

Gummischlauch — Endanschlüsse — Endanschlüsse

Sélectionnez des options pour configurer votre produit et pour afficher les prix, ou ajouter ce produit à votre panier.
Effacer tout
Effacer tout

Catalogues

Gummischlauch — Endanschlüsse — Endanschlüsse
Endanschlüsse für eine Vielzahl an Swagelok-Schläuchen und flexible Rohre vereinfachen die Montage Vorort. Zur Auswahl stehen Swagelok-Rohrverschraubungen, Swagelok-Rohrstutzen, NPT-Außengewinde, kegelige ISO/BSP-Außengewinde und Verbinder.

Produits similaires

Réf. pièce
Matériau du corps
Dimension du raccordement 1
Type du raccordement 1
Dimension du raccordement 2
Type du raccordement 2
B-PB12-PM12 황동 3/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-PB12-TA12 황동 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
B-PB4-MT4 황동 1/4인치 수나사 ISO 경사나사 - - Afficher le produit
B-PB4-PM4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-PB4-TA4 황동 1/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
B-PB6-MT6 황동 3/8인치 수나사 ISO 경사나사 - - Afficher le produit
B-PB6-PM4 황동 1/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-PB6-PM6 황동 3/8인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-PB6-TA6 황동 3/8인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
B-PB6-TM10 황동 10mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
B-PB8-PM8 황동 1/2인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
B-PB8-TA8 황동 1/2인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
B-PB8-TM12 황동 12mm 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
SS-PB12-PM12 316 스테인리스강 3/4인치 수나사 NPT - - Afficher le produit
SS-PB12-TA12 316 스테인리스강 3/4인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
SS-PB16-TA16 316 스테인리스강 1인치 스웨즈락 튜브 어댑터 - - Afficher le produit
SS-PB4-6 316 스테인리스강 1/4인치 다목적 푸쉬-온(Push-On) 호스 인서트 - - Afficher le produit
SS-PB4-MT4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-PB4-PM4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-PB4-SL4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-PB4-TA4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB4-TM6 ステンレス鋼の種類 6 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB4-TM8 ステンレス鋼の種類 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB6-6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - Afficher le produit
SS-PB6-MT6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-PB6-PM4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-PB6-PM6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-PB6-SL6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-PB6-TA4 ステンレス鋼の種類 1/4 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB6-TA6 ステンレス鋼の種類 3/8 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB6-TA8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB6-TM10 ステンレス鋼の種類 10 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB6-TM8 ステンレス鋼の種類 8 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB8-6 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ プッシュ・オン式多目的ホース・インサート - - Afficher le produit
SS-PB8-MT8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ ISO管用テーパーおねじ - - Afficher le produit
SS-PB8-PM8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ NPTおねじ - - Afficher le produit
SS-PB8-SL8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ継手 - - Afficher le produit
SS-PB8-TA8 ステンレス鋼の種類 1/2 インチ Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit
SS-PB8-TM12 ステンレス鋼の種類 12 mm Swagelok®チューブ・アダプター - - Afficher le produit

Contact

If you have questions about this product, please contact your local authorized sales and service center. They can also tell you about supporting services to help you get the most out of your investment.

Ce processus peut prendre plusieurs minutes. Merci de patienter et de rester sur cette page.