Versatzfreier PTFE-Innenschlauch mit Ummantelung aus Edelstahl 316L von Swagelok®
Der Schlauch der Serie FP von Swagelok weist die Flexibilität und Permeationsbeständigkeit einer vollständigen Metallummantelung auf und eignet sich dank des PTFE-Innenschlauchs allerdings auch für hochreine Anwendungen und lässt sich leicht reinigen, wodurch auch Turbulenzen minimiert werden.
Kontakt mit einem unserer Schlauchexperten aufnehmenDer Hybridschlauch der Serie FP ist ein Niederdruck-Entnahmeschlauch mit versatzfreiem PTFE-Innenschlauch und Ummantelung aus Edelstahl 316L. Er eignet sich für Anwendungen, bei denen ultrahochreine Reinheit ohne Permeation entscheidend ist, insbesondere in der Halbleiterindustrie. Es stehen zahlreiche Endanschlüsse zur Verfügung, die gemäß Abschnitt IX des ASME Boiler and Pressure Vessel Code geschweißt werden, um eine einfache Installation in einer Reihe von Systemen zu ermöglichen.
Erfahren Sie in diesem Video mehr über Permeation
Die versatzfreien PTFE-Schläuche der Serie FP sind in den Größen 1/4 und 1/2 Zoll und für Betriebsdrücke von Vakuum bis 11,3 bar (165 psig) erhältlich.
Auswahl des richtigen Innenschlauchwerkstoffs
Spezifikationen
| Werkstoffe | Innenschlauch: PTFE, versatzfrei Verstärkung: Gewellt, Edelstahl 316L Endanschlüsse: Edelstahl 316L, geschweißt gemäß Abschnitt IX des ASME Boiler and Pressure Vessel Code |
| Nominale Schlauchgrößen | 1/4 und 1/2 Zoll |
| Betriebsdrücke | Vakuum bis 8,0 bar (116 psig) |
| Temperaturbereich | –17 bis 65°C (0 bis 150°F) |
| Endanschlüsse | Swagelok-Rohradapter, drehbare VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung und Außengewinde, drehbare VCR®-Verbindungen mit Metalldichtung und Innengewinde, VCO®-Verbindungen mit O-Ring und Innengewinde, Stumpfschweißfittings |
Schläuche und flexible Rohre—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Schlauchberatung von Swagelok®
Erhalten Sie Tipps zur Auswahl der richtigen Schläuche sowie zur Installation, Inspektion und Wartung. So verlängern Sie die Lebensdauer und Leistung Ihrer Schläuche und minimieren die Kosten.
Erfahren Sie mehr zum Thema SchlauchmanagementSwagelok-Ressourcen für Sie zusammengestellt
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs
Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands
Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations
When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.
How to Select the Right Hose Reinforcement
Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.