Filtros
Filtros disponibles con estas especificaciones:
- 3 a 12 mm (1/8 a 1/2 pulg)
- –40°C (–40°F) a 482°C (900°F)
- Acero inoxidable 316 o 316L VAR
- 206 bar (3000 psig)
- Caudal máximo 30 a 600 l/min (1 a 21 pies3/min)
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
수분제거(Coalescing) 필터 — 수분제거(Coalescing) 필터
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-FCB 316 스테인리스강 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 1/4인치 Female Swagelok® 튜브 피팅 SS-FCE 316 스테인리스강 1/4인치 암나사 NPT 1/4인치 암나사 NPT
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas