Swagelok® Sealants
Swagelok® pipe thread sealants enable leak-tight sealing in a variety of applications, enhancing system safety. Swagelok® TP series heat exchanger tube plugs can extend the life of your heat exchanger, reducing maintenance costs.
View SealantsSwagelok pipe thread sealants provide leak-tight sealing in a variety of applications due to compatibility with a variety of chemicals. They are rated for a range of system pressures and temperatures.
- Swagelok SWAK™ anerobic pipe thread sealant is quick and easy to apply and clings to threads without shredding or tearing on assembly. It lubricates threads, preventing costly thread damage due to galling and seizing during assembly. SWAK also cures to a bond that resists vibration or shock and allows low-breakaway torque for easy-to-break connections even after fully cured.
- Swagelok® PTFE-free thread sealant works similarly to SWAK, sealing immediately in applications where PTFE-based sealants are undesirable
- Swagelok® PTFE tape pipe thread sealant conforms to Commercial Item Description A-A-58092 and can be used on male tapered pipe threads at temperatures up to 450°F (232°C)
Swagelok® TP series heat exchanger tube plugs can extend the life of your heat exchanger by sealing the ends of leaking tubes. A uniform taper and smooth surface finish promote positive sealing with minimum force required for installation. Tube plugs are available in a variety of materials for system compatibility.
Have questions about thread sealants?
밀폐제 카테고리
Sealants Catalog
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
제품; Snoop누설 검사액; Goop™ 나사 윤활제; SWAK, 테프론 테이프 및 PTFE 가 포함되지 않은 파이프 나사 밀폐제
Heat exchanger tube plugs seal the ends of leaking tubes, providing longer use of the heat exchanger. The uniform taper and the smooth surface finish assure positive sealing with minimum installation force.
Compressed Gas Leak Detection Services
Receive help identifying and quantifying compressed gas leaks so you can prioritize the most critical issues to address based on potential for emissions reduction and safety, cost, and productivity improvement.
Learn About Leak Detection ServicesSwagelok Resources Curated for You
누설 감지 사례 연구
심층적인 기술과 애플리케이션 전문 지식을 갖춘 Swagelok 유체 시스템 전문가가 고객이 유체 시스템에서 누설을 찾고 대응하며 방지할 수 있도록 정기적으로 지원합니다. 고객에게 어떤 이점이 제공되었는지 알아보기
유체 시스템 누설의 일반적인 원인과 비용
아주 작은 누설이라도 플랜트의 안전과 수익성을 유지하는 데 심각한 문제가 될 수 있습니다. 누설이 어떻게, 왜 발생하는지, 어떻게 발견하고 검사할지, 결과적으로 플랜트 전반에서 누설에 대응하고 줄이는 전략을 개발하는 방법에 대해 알아보십시오.
타이어 제조 시설에서 흔히 발생하는 유체 시스템 누설 해결
타이어 제조업체는 공정 파이프 누설에 익숙해지기 쉽지만, 누설은 심각한 안전 문제를 야기하고 수익성을 낮출 수 있습니다. 플랜트에서 일반적인 누설 원인을 식별하고 해결하는 방법을 알아보십시오.
시스템 누설을 방지하는 방법: 적절한 튜브 준비의 중요성
튜브 피팅의 성공적인 설치 여부는 다양한 기준에 따라 달라지지만, 가장 중요한 요소 중 하나는 설치 전 적절한 튜브 준비입니다. 손상되거나 거스름이 있거나 부적절하게 절단된 튜브를 피함으로써 비용이 많이 들거나 위험할 수 있는 누설을 방지하는 방법을 알아보십시오.