Raccords rapides Swagelok®
Raccordez des composants rapidement et en toute confiance avec notre vaste gamme de raccords rapides – des raccords conçus pour réduire au minimum les fuites et les inclusions d’air dans votre système.
Voir des raccords rapidesLes raccords rapides Swagelok® sont des raccords instantanés faciles à connecter sans torsion, ni rotation, ni serrage.
Les raccords rapides Swagelok sont proposés dans diverses configurations avec plusieurs connecteurs de tige et de corps et divers types de raccordements d’extrémité. Il existe notamment des modèles à simple ou double obturation ainsi que des raccords plein débit, pour instruments, miniatures et avec étanchéité PTFE.
- À moins qu’elle ne soit sécurisée, toute tige de raccord rapide s’adapte à tout corps de raccord rapide de la même série ayant les mêmes dimensions
- Plusieurs types de raccordements sont disponibles – adaptateurs pour tubes, raccordements filetés ISO et AN, soudures
- Les modèles plein débit sont compacts et sont dotés de joints toriques qu’il est facile de remplacer sans avoir à démonter le corps
- Légers et compacts, les modèles miniatures se manipulent du bout des doigts et limitent les pertes de fluide et les inclusions d’air grâce à un faible volume mort
- Les modèles avec étanchéité PTFE sont dotés d’un clapet affleurant qui réduit les pertes de fluide et les inclusions d’air, et de joints qui sont encastrés pour une meilleure protection
Besoin d’aide pour choisir des vannes ?
Catégories de raccords rapides
Pièces détachées et accessoires
Explorez les pièces de rechange et les accessoires pour raccords rapides en acier inoxydable, notamment des protecteurs de tige, des protecteurs de corps et des protecteurs de corps résistants à la pression.
Raccords rapides avec étanchéité PTFE
Les raccords rapides scellés au PTFE sont dotés d’un clapet affleurant qui réduit l’inclusion d’air et les déversements, tout en assurant un fonctionnement rapide et facile.
Raccords rapides miniatures
Utilisez des raccords rapides miniatures légers et compacts qui se manipulent du bout des doigts et qui limitent les pertes de fluide et les inclusions d’air grâce à un faible volume mort.
Raccords rapides plein débit
Les raccords rapides à plein débit sont des raccords à passage intégral. Le joint torique se remplace facilement sans avoir à démonter le corps.
Raccords rapides pour l'instrumentation
Découvrez des raccords rapides pour instrumentation dotés d’un insert de tige à joint torique unique pour un confinement du fluide amélioré, et d’un accouplement par poussée pour un fonctionnement rapide et facile.
퀵 커넥트 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Pas besoin de tordre, de tourner ou de serrer à la clé, Modèles avec fermeture à une seule extrémité, fermeture à double extrémité et modèles à plein débit.
Des ressources Swagelok sélectionnées pour vous
Comment choisir des vannes adaptées à un système fluide industriel
Découvrez comment choisir des vannes adaptées à vos systèmes fluides ou d’échantillonnage en suivant la méthode STAMPED.
Réduire au minimum les coûts associés aux émissions fugitives avec des vannes à faibles émissions
Les émissions fugitives sont une préoccupation croissante dans les raffineries de pétrole et l’industrie chimique. Des vannes certifiées faibles émissions contribueront à protéger votre installation et à préserver les résultats de votre entreprise. Découvrez dans cet article comment ces vannes sont testées et en quoi elles peuvent vous être utiles.
Comment isoler les lignes d’un système fluide industriel avec des vannes d’arrêt
Savoir isoler des lignes avant de procéder à la maintenance d’un système fluide industriel est essentiel pour la sécurité des installations. Un des moyens les plus sûrs pour isoler une ligne dans un système fluide consiste à installer deux vannes d’arrêt. Découvrez comment concevoir des configurations adaptées à votre système.
Une nouvelle vanne. Trois raisons pour lesquelles elle pourrait révolutionner le secteur des semi-conducteurs
Découvrez comment la dernière innovation dans le domaine des vannes pour dépôt par couche atomique (ALD) est en train de changer la donne pour les fabricants de semi-conducteurs haute technologie.