Swagelok® PTFE and PFA Core Hose
Swagelok PTFE and PFA core hoses’ long life, high flexibility, strong chemical resistance, enhanced permeation resistance, and ease of cleaning make them ideal choices for controlling costs in a broad range of general and specialty applications.
View PTFE and PFA Core HosesSwagelok PTFE and PFA hoses are available in smooth bore, convoluted, and hybrid options to meet varying cleanliness, flexibility, and permeation resistance needs. All Swagelok PTFE and PFA hoses are pressure tested to ensure they meet our strict quality standards. Select hoses can be constructed with carbon black filled core materials to provide static dissipation.
PTFE hoses can be heat-treated, or “sintered”, to improve permeation resistance, reducing costs and safety risks related to gas leaks. We offer slow-sintered or post-sintered options that limit gas leakage substantially better than non-sintered hoses, and our post-sintered hoses’ gas permeation resistance is among the best in the industry.
Swagelok PFA hoses’ smooth-bore core and flexibility make them ideal for sanitary applications. A smooth inner wall provides less restricted flow and enhanced drainability for precision and cleanliness. The silicone cover washes down easily to prevent bacterial buildup, protects stainless steel braiding, protects against burns, and helps maintain process temperatures.
Need help selecting the right hose?
Категории шлангов из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)
Шланг с центральной трубкой из перфторалкокси (PFA) и гладким каналом
Узнайте больше о нашем шланге с сердечником из PFA, гладкая и легко очищаемая поверхность делают продукт идеальным для санитарно-технических нужд согласно требованиям Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA).
Шланги с гофрированной оболочкой из нерж. стали 316L и тефлоновой центральной трубкой с гладким каналом
Использование шлангов с гладким тефлоновым сердечником и гофрированной оплеткой из нержавеющей стали 316L крайне важно для обеспечения сверхвысокой чистоты и нежелательных выбросов в атмосферу.
Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия B
Тефлоновый шланг серии B с оплеткой из нержавеющей стали 304 обеспечивает химическую совместимость и устойчивую работу под давлением. Рабочее давление: от вакуума до 3000 psig. Специализированные варианты исполнения.
Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия F
Неметаллический тефлоновый шланг серии F с оплеткой из волокнистой нержавеющей стали устойчив к перегибам, обеспечивает химическую совместимость и поставляется с различными торцевыми соединениями.
Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия S
Узнайте больше о тефлоновых шлангах серии S с силиконовой оболочкой и оплеткой из нержавеющей стали 304, которые обеспечивают необходимую гибкость, химическую совместимость, широкий диапазон размеров и торцевых соединений.
Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия T
Подробнее о вариантах шлангов с гладким тефлоновым сердечником и оплеткой из нержавеющей стали 304.
Шланги с тефлоновой центральной трубкой и гладким каналом, серия X
Тефлоновый шланг серии X с оплеткой из нержавеющей стали 304 обеспечивает необходимую гибкость и химическую совместимость. Размеры: 1/4 - 1", давление: от вакуума до 3500 psig. Специализированные варианты исполнения.
Шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные
Изучите варианты шлангов с тефлоновым гофрированным сердечником там, где необходимы малый вес, гибкость и химическая совместимость.
Hose and Flexible Tubing Catalogs
Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.
Swagelok® hose and tubing products are available in custom lengths, in diameters 2 inches and under, and with many types of end connections, core materials, and reinforcement styles to suit a broad spectrum of pressures and temperatures.
Swagelok® Hose Advisory Services
Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.
Read About Hose ManagementРесурсы Swagelok специально для вас
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек
Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Контроль состояния шлангов требуется выполнять должным образом, поскольку утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие риску. Ознакомьтесь с рекомендациями, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить значительные финансовые средства
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить значительные средства на эксплуатационных расходах своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Замена промышленных шлангов: Материалы центральной трубки
При выборе промышленного шланга начните с центральной трубки, а именно внутреннего слоя шланга. Информация о материалах центральной трубки и конструкции стенок, предоставленная экспертами Swagelok, поможет вам подобрать идеальный шланг для вашей области применения.
Как выбрать наиболее подходящий армирующий слой для шланга
Промышленные шланги обычно имеют критически важные армирующие слои, влияющие на их долговечность и технические характеристики. Узнайте о разных типах армирующих слоев, а также лучшем выборе для разных жидкостных и газовых систем.
Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта (PTFE)
Гофрированные и гладкие шланги с центральной трубкой из фторопласта обеспечивают химическую совместимость, дренируемость и точный контроль расхода. Для специализированных систем предлагаются шланги, рассеивающие статическое электричество, с центральной трубкой, наполненной техническим углеродом, соответствующие требованиям FDA или сертифицированные по стандарту ECE R110 для альтернативных видов топлива. Среди опций доступны заказная длина, оболочки и различные торцевые соединения шлангов.