Swagelok® 반조체 제조용 열 루프(Thermal Loop) 관리 프로그램
Swagelok 열 루프(thermal loop) 관리 프로그램은 반도체 제조업체가 시스템을 누설 없고 적절한 단열 상태로 운영하여 칩 수율을 극대화할 수 있도록 개발되었습니다.
추가 정보 요청반도체 웨이퍼 제조 열 루프(Thermal Loop) 시스템
반도체 웨이퍼 제조 공정에서 최적의 수율을 달성하려면 효율적인 칠러 및 열교환기 운영이 필수이며, 여기에는 신뢰성 높은 냉각기 호스 및 기타 누설 없는 부품이 필요합니다. 프로세스 일관성, 반복성, 청정도, 수분 없는 작업 환경을 달성하려면 이와 같은 누설 없는 부품을 올바르게 설치, 배치하고 단열 처리해야 합니다.
Swagelok 열 루프(Thermal Loop) 관리 프로그램은 응축수 방지와 운영 비용 절감을 위해 개발되었습니다. 이 포괄적인 프로그램은 Swagelok의 수십 년에 걸친 경험과 반도체 웨이퍼 제조 프로세스 조건에 대한 심층적인 기술적 이해를 바탕으로 반도체 조업 생산성을 극대화할 수 있는 리소스를 제공합니다.
열 루프(Thermal Loop) 프로그램의 이점
- 프로세스 중단을 일으키는 응축수를 방지함으로써 가동 중단을 줄입니다
- 프로세스 루프 전반에서 고효율 유체 이송을 통해 열 변동을 최소화함으로써 반도체 칩 수율을 높입니다
- 칠러 성능 개선을 통해 효율을 높이고 에너지 비용을 줄입니다
- 단일 공급업체로 프로세스를 능률화하여 자본 지출과 운영 비용을 줄일 수 있습니다
전 세계의 공인 판매 및 서비스 센터에 있는 수백 명의 Swagelok 필드 엔지니어들이 반도체 웨이퍼 제조 공정에서 열 루프(Thermal Loop) 성능을 최적화하는 데 필요한 지원에 대해 손쉬운 액세스를 제공합니다. Swagelok 필드 엔지니어들은 Swagelok 한정 평생 품질 보증을 통해 전문가 안내, 현지 지원, 사전 제작 시스템 어셈블리를 포함하여 반도체 생산 요구에 부응하는 포괄적인 솔루션을 제공합니다.
Swagelok 열 루프(Thermal Loop) 관리 프로그램에 대한 자세한 정보와 이 프로그램이 귀사에 제공할 수 있는 이점에 대해 알아보려면 Swagelok 공인 판매 및 서비스 센터에 문의하십시오.
호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
호스 조립품, 벌크 호스, 연성 튜빙 및 연결구; 내부 코어 재질로는 금속, PTFE, PFA, 비닐, 나일론, 폴리에틸렌 및 고무 등이 있습니다.; 공칭 호스 크기 1/8 ~ 2 in.; 매우 다양한 인치 및 미터 규격의 연결구; 고객 요청 길이 제공; 커버, 태그 부착 및 테스트 옵션 제공
Шланги с изоляцией помогают решать основные проблемы производства полупроводников
Правильно подобранные шланги с установленной теплоизоляцией помогают решить определенные проблемы, связанные с высокоточным процессом микроэлектронного производства.
Узнать больше о шлангах с теплоизоляциейРесурсы Swagelok специально для вас
Как выбрать подходящее торцевое соединение шланга
Узнайте, какие типы трубок или торцевых соединений гибких шлангов чаще всего используются в полупроводниковой промышленности, а также узнайте, как подобрать наиболее подходящие изделия конкретно для вашей области применения.
Swagelok® Металлический шланг с вакуумной изоляцией (серия FV)
Узнайте как шланги данной серии обеспечивает превосходную теплоизоляцию от экстремальных температур.
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия
Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.
Преимущества инженерно-технической поддержки на объектах производства микросхем
Узнайте, как услуги выездных специалистов Swagelok могут оказаться полезными для ваших существующих или новых производств.