Flexible à tube central en PFA à paroi lisse Swagelok®
Le tube central en PFA Swagelok a une paroi lisse et une surface facile à nettoyer, et il est conforme aux spécifications de la FDA. Idéal pour une utilisation dans une large gamme d’applications sanitaires.
Demander un complément d’informationPFAホースは柔軟性が高く、スムーズボアPFAコアはFDA regulation 21CFR Part 177.1550、USP 87, 88 Class VI、3-Aに準拠しています。カーボン・ブラック含浸PFAコア(オプション)は、静電気の帯電防止が必要な用途に適しています。
内壁が滑らかなため、流れの制御やドレン性に優れており、精度や清浄性が高まります。シリコン製カバーは容易にクリーニングすることができるため、バクテリアの繁殖を防止することができます。また、ステンレス鋼製ブレードを保護し、やけどを防ぐとともに、プロセス温度の維持にも役立ちます。
Uシリーズ・ホースのコアはPFA製で、302ステンレス鋼製ブレードで補強されています。一般的に高い柔軟性、耐薬品性、スムーズな外部カバーが望ましい場合に使用されています。PFAコアは、接着剤などを使用しない特許申請中の処理技術を用いてシリコーン・レイヤーと接着しているため、柔軟性に優れ、つぶれに強い
ホースの長さとエンド・コネクションはユーザー指定できるほか、ホース・カバーやホース・タグなどのオプションもあります。
仕様
材質 | |
コア | スムーズボア・タイプのPFA |
補強材 | 302ステンレス鋼製ブレード |
カバー | シリコーン |
カラー | 300シリーズ・ステンレス鋼 |
エンド・コネクション | 316ステンレス鋼 |
ホース内径(呼び径)サイズ | 1/2~2 インチ |
最高使用圧力 | 2.06 MPa |
使用温度範囲 | –53~204°C |
エンド・コネクション | Swagelokチューブ継手、Swagelokチューブ・アダプター、NPTねじ、サニタリー用クイック・クランプ、チューブ突き合わせ溶接、SAE 37°(JIC)めすスウィベル、カム&グルーブ、チューブ短管、VCR®メタル・ガスケット式面シール継手、めすVCO® Oリング面シール継手、ISO管用平行ねじ、真空用フランジ、ラップ・ジョイント・フランジ、サニタリー用Iライン |
ホース/フレキシブル・チューブのカタログ
構成部品とその材質、使用圧力、使用温度、オプション、アクセサリーなど、製品に関する詳細情報を確認することができます。
Hose Assemblies, Bulk Hose, Flexible Tubing, and End Connections ■ Core materials include metal, PTFE, PFA, vinyl, nylon, polyethylene, and rubber ■ Nominal hose sizes 1/8 to 2 in. ■ Wide range of fractional and metric end connections ■ Custom lengths available ■ Optional covers, tagging, and testing
スウェージロックのホース・アドバイス・サービス
ホースの選定、取り付け、検査、メンテナンスを適切に行うことで、ホースの耐久性やパフォーマンスを向上させ、プロセスのコストを削減することができます。
ホース管理に関する詳細を見るスウェージロックのリソース
ホースの安全性確保とプラント・コスト低減のための3つのステップ
プラントの定期メンテナンスでは、一般産業用ホースは軽視されがちです。しかし、ホースには相応の注意を払う必要があります。ホースに漏れや摩耗が生じると、設備が危険に曝されるおそれがあるからです。今回は、ホースの不具合による危険な状況を回避し、プラント・コストを低減するためのヒントを紹介します。
一般産業用ホースのメンテナンス計画を策定してプラントのコストを大幅に削減する
一般産業用ホースの適切な交換時期を見極めることができれば、プラントのメンテナンス費用を大幅に削減することができます。今回は、システムの評価とメンテナンス計画の策定を通じて、ホースの交換サイクルを管理する方法を紹介します。
一般産業用ホースの交換:コア・チューブの材質に関する検討事項
一般産業用ホースを選定する際は、最初にホースの最も内側の層にあるコア・チューブを選んでください。今回は、コア・チューブの材質と内面構造に基づいてアプリケーションに最適なホースを選定する方法を紹介します。
適切なホース補強材の選定方法
一般産業用ホースの寿命やパフォーマンスは、使用している補強材次第であると言っても過言ではありません。今回は補強材のタイプと、さまざまな流体システムのアプリケーションに適した補強材について紹介します。