체크 밸브 — 중압 체크 밸브, CV 시리즈
이 사양에 사용 가능한 밸브:
- 1/8~1인치(6~12 mm)
- –10°F(–23°C)~400°F(204°C)
- 316 스테인리스강, 황동
- 1200 psig(82.6 bar)~6000 psig(413 bar)
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.
-
체크 밸브 — 중압 체크 밸브, CV 시리즈 — 고정 압력
Il se peut que votre point de vente et centre de services agréé Swagelok propose d’autres options.ContactRéf. pièceMatériau du corpsDimension du raccordement 1Type du raccordement 1Dimension du raccordement 2Type du raccordement 2CV8NFB15 316 스테인리스강 1/2인치 암나사 NPT 1/2인치 암나사 NPT
Disponibilité des produits par lieu d’entreposage
Horaires