Manómetros para Servicio General con Aprobación ECE R110 (Serie PGN) Swagelok®
Mediciones precisas de la presión en las aplicaciones de vehículos de gas natural comprimido (GNC) con manómetros certificados conforme a la normativa ECE R110.
Solicitud de Información sobre ManómetrosDie Manometer der Serie PGN von Swagelok® sind Allzweckmanometer, die nach ECE R110 für den Einsatz in Erdgasfahrzeugen (CNG) zertifiziert sind. Mit einer Sichtscheibe aus Polycarbonat für zusätzlichen Schutz bieten diese Erdgasmanometer eine lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.
Sie sind in Zifferblattgrößen von 50 mm (2 Zoll) und 63 mm (2 1/2 Zoll) erhältlich und bieten einen Messbereich von 0 bis 40 MPa (400 bar, 6000 psi) bei einer Blendengröße von 0,023 Zoll (0,58 mm).
Optional erhältlich: Endanschluss aus Messing mit Rohrfeder für das 50-mm-Modell (2 Zoll), Messumformerausgang für das 50-mm-Modell mit Endanschlüssen aus Messing sowie Kalibrierungs- und Materialzertifizierungen für Anwendungen mit Präzisionsanforderungen.
Spezifikationen
Zifferblattgröße 50 mm (2 Zoll)
Anzeigebereich | Überdruck-Manometer: 0 bis 40 MPa (400 bar, 6.000 psi) |
Temperaturbereich | Endanschlüsse aus Edelstahl: –40 bis 120 °C (–40 bis 248 °F) Endanschlüsse aus Messing: –40 bis 120 °C (–40 to 248 °F); bei Umgebungstemperaturen von mehr als 100°C (212°F) ist der maximale Betriebsdruck auf 240 bar (3480 psig) für maximal 8 Stunden kontinuierlichen Betrieb begrenzt |
Genauigkeit | Endanschlüsse aus Edelstahl: 1,6 % des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 1.6, JIS B7505 Klasse 1.6) Endanschlüsse aus Messing: 2,5% des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 2.5, JIS B7505 Klasse 2.5) |
Endanschlüsse aus Edelstahl |
|
Endanschlüsse aus Messing |
|
Zifferblattgröße 63 mm (2 1/2 Zoll)
Anzeigebereich | Überdruck-Manometer: 0 bis 40 MPa (400 bar, 6.000 psi) |
Temperaturbereich | Endanschlüsse aus Edelstahl: –40 bis 120 °C (–40 bis 248 °F) |
Genauigkeit | Endanschlüsse aus Edelstahl: 1,6 % des Messbereichs (ASME B40.1, Güte B, EN 837-1 Klasse 1.6, JIS B7505 Klasse 1.6) |
Endanschlüsse aus Edelstahl |
|
Manometer—Kataloge
Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.
Features: ECE R110 approval for use on compressed natural gas vehicles; 50 and 63 mm (2 and 2 1/2 in.) dial sizes; Orifice: 0.023 in. (0.58 mm); Polycarbonate lens for additional protection; Transducer output available on 50 mm gauge with brass end connections

Small Footprint, Large Impact: How to Detect and Protect Against Gauge Failures
Learn to recognize the signs of a failing gauge and avoid risk to employees and costly downtime to make repairs.
Learn to Prevent Gauge FailureSwagelok Resources Curated for You

Common Causes and Costs of Fluid System Leaks
Fluid system leaks are a common occurrence in most plants. Learn how and why leaks occur, how to locate and test for them, and ultimately how to develop a strategy to address and reduce leaks plantwide.

Green Alternative Systems: Beginn der Produktion bei Swagelok mit kundenspezifischen Lösungen
Erfahren Sie, wie die Zusammenarbeit mit Swagelok dem Unternehmen Green Alternative Systems dabei geholfen hat, die Produktion anzukurbeln, Arbeitskosten zu reduzieren und eine höhere Systemzuverlässigkeit zu erreichen.

Wie Sie bei der Herstellung von Fluidsystemen ressourcenbedingte Einschränkungen minimieren können
Ein erfolgreicher und zuverlässiger Anlagenbetrieb steht und fällt mit den verwendeten Fluidsystemen. Wenn die Ressourcen knapp sind, kann sich die Beteiligung eines kompetenten Fertigungspartners schnell bezahlt machen.

Prozessmessungen—Best Practices rund um Impulsleitungen
Wenn man sich ausschließlich auf die Ausgabe des Messwertgebers konzentriert, kann es mitunter schwierig sein, Probleme in der Prozessinstrumentierung zu erkennen. Erfahren Sie, wie Sie Probleme in Ihrer Instrumentierungsleitung mit den Tipps und Best Practices von Swagelok einfach in den Griff bekommen.