Фильтры
Предлагаются фильтры со следующими характеристиками:
- От 1/8 до 1/2 дюйма (от 3 до 12 мм)
- От –40°F (–40°C) до 900°F (482°C)
- Нерж. сталь 316 или 316L VAR
- 3000 фунтов на кв. дюйм, ман. (206 бар)
- Макс. расход от 30 до 600 станд. л/мин (от 1 до 21 станд. фута3/мин)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплекты фильтрующего элемента
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2GE-15K-FC-10 - - - - - SS-2F-K4-05 - - - - - SS-2F-K4-15 - - - - - SS-2F-K4-2 - - - - - SS-2F-K4-7 - - - - - SS-4F-K4-7 - - - - - SS-4F-K4-90 - - - - - SS-8F-K4-05 - - - - - SS-8F-K4-140 - - - - - SS-8F-K4-15 - - - - - SS-8F-K4-2 - - - - - SS-8F-K4-230 - - - - - SS-8F-K4-7 - - - - - SS-4F-K4-15 - - - - - SS-4F-K4-230 - - - - - SS-8F-K4-90 - - - - - SS-4F-K4-2 - - - - - GE-15K-FC-03 - - - - - SS-8F-K4-40 - - - - - SS-8F-K4-60 - - - - - SS-4F-K4-05 - - - - - SS-4F-K4-440 - - - - - SS-4F-K4-140 - - - - - SS-2F-K4-60 - - - - - SS-8F-K4-440 - - - - - SS-4F-K4-40 - - - - - SS-4F-K4-60 - - - - - -
Запасные части и вспомогательное оборудование — Комплекты прокладок
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаРазмер соединения 1Тип соединения 1Размер соединения 2Тип соединения 2SS-4TF-K2 - - - - - SS-8F-K3 - - - - - SS-8TF-K2 - - - - - A-4TF-K2 - - - - - KF-4TF-K2 - - - - - KF-8TF-K2 - - - - - SS-2F-K3 - - - - - SS-4F-K3 - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов