text.skipToContent text.skipToNavigation
Swagelok DE 시리즈 모듈러 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브

Swagelok® 모듈러 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브

DE 시리즈 모듈러 가스 시스템용 스프링 없는 다이어프램 밸브는 설치하기 쉽고, 유동 방향의 시각적 표시를 제공하며, 온도 안정성을 높여주는 시트 구조가 적용되었습니다.

추가 정보 요청

Swagelok DE 시리즈 스프링 없는 다이어프램 밸브는 모듈러 고순도 가스 공급 시스템에서 손쉬운 설치, 신뢰할 수 있는 성능, 탁월한 순도를 제공하도록 설계되었습니다.

주요 특징:

  • 밸브 몸체가 316L VIM-VAR 스테인리스강으로 제조되어 높은 내식성을 보장하며 초고순도 표준을 유지합니다
  • 1.125인치 C-씰 또는 W-씰 모듈러 가스 시스템과 매끄럽게 통합되도록 설계되었습니다
  • 완전 밀폐 PFA 시트가 오염을 방지하여 순도를 높여주며 핵심 애플리케이션에서 개선된 온도 안정성을 제공합니다
  • 다양한 시스템 요구 조건을 충족할 수 있도록 2-포트 및 3-포트 구성으로 공급 가능합니다
  • 공압식 및 수동 작동 옵션으로 공급 가능하므로, 작동 유연성을 제공하는 동시에 컴팩트한 점유 공간을 유지할 수 있습니다
  • 액추에이터가 밸브 몸체에 상대적인 방향에 고정되어 있으므로 일관적인 설치가 보장되며 정렬 오류의 가능성이 최소화됩니다
  • 밸브 몸체 바깥쪽에 있는 모서리 챔퍼가 유량 방향의 명확한 시각적 표시를 제공하므로 설치와 시스템 설정에 도움이 됩니다

사양

사용 압력 진공~125 psig(8.6 bar)
파열 압력 >3200 psig(220 bar)
작동 압력 평상시 닫힘: 60~120 psig(4.1~8.2 bar)
수동 일체형 록아웃(Lockout) 재정의가 포함된 평상시 열림 및 평상시 닫힘: 60~psig(4.1~6.2 bar)
온도 –10°~65°C(14°~150°F)
유량 계수 0.3
몸체 재질 316L VIM-VAR 스테인리스강
다이어프램 재질 코발트 초합금
연결구 종류: 1.125인치 모듈 조립형(MSM)
구성: 2-포트 및 3-포트

DE 시리즈 밸브에 대해 더 자세히 알아보기

스프링 없는 다이어프램 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for fluid systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

このプロセスには数分間かかる場合があります。このままお待ちください。