Трубные обжимные фитинги среднего давления — Соединители с внутренней резьбой
Предлагаются фитинги со следующими характеристиками:
- От 1/4 до 1 дюйма
- Резьба NPT
- Нерж. сталь 316
- Макс. давление от 6250 фунтов на кв. дюйм, ман. (430 бар) до 60 000 фунтов на кв. дюйм, ман. (4134 бара)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Трубные обжимные фитинги среднего давления — Соединители с внутренней резьбой — Прямые
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4FK0-7-4 Нержавеющая сталь 316 1/4 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/4 дюйма Внутр. резьба NPT SS-8FK0-7-8 Нержавеющая сталь 316 1/2 дюйма Трубный обжимной фитинг Swagelok® среднего давления 1/2 дюйма Внутр. резьба NPT
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間