Регуляторы
Regulators available with these specifications:
- Pressure-reducing models
- Back-pressure models
- Spring-, dome-, and air-loaded
- 1/4 to 4 in. end connections
- Working pressures up to 10 150 psig (700 bar)
- –49 to 176°F (–45 to 80°C)
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.
-
Запасные части и вспомогательное оборудование — Ремонтный комплект для регуляторов серии KPR
В местном авторизованном центре продаж и сервисного обслуживания Swagelok могут быть дополнительные варианты.Контактная информацияКод изделияМатериал корпусаМаксимальное давление на входеДиапазон регулирования давленияОтверстияКонфигурация отверстийKPR1D00412A0-KIT - 25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) 0–10 фунтов на кв. дюйм, ман. (0,68 бара) и 0–25 фунтов на кв. дюйм, ман. (1,7 бара) Внутр. резьба NPT 1/4 дюйма - 9R0079 - - - - - KPR1F00412A0-KIT - - - - -
Наличие изделий по местоположению склада
часов