text.skipToContent text.skipToNavigation

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Уплотнительные кольца

Выберите варианты исполнения для конфигурирования изделия, чтобы посмотреть цены или добавить его в корзину.
Очистить все
Очистить все

Каталоги

Трубные обжимные фитинги и переходники — Запасные части и вспомогательное оборудование — Уплотнительные кольца

Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.

Похожие изделия

Код изделия
Материал корпуса
Размер соединения 1
Тип соединения 1
Размер соединения 2
Тип соединения 2
T-0-OR-010 Из фторопласта (PTFE) унифицированный размер уплотнительного кольца 010 - - - Просмотр изделия
T-0-OR-111 Из фторопласта (PTFE) унифицированный размер уплотнительного кольца 111 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-001-1/2 фторуглерод FKM 1/16 дюйма - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-006 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 006 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-010 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 010 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-012 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 012 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-014 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 014 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-111 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 111 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-116 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 116 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-120 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 120 - - - Просмотр изделия
VT-7-OR-215 фторуглерод FKM унифицированный размер уплотнительного кольца 215 - - - Просмотр изделия

연락처

이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.