|
Герметик для резьбы в виде ленты из фторопласта (PTFE), 1/4 x 576 дюймов (6,4 x 1463 см)
Part #: MS-STR-4
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Specifications
PTFE TapeSeal connections with the complete line of Swagelok pipe thread sealants, formulated for a range of chemicals in a variety of applications. Log in or Register to view price 연락처이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.
안전한 제품 선택
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다. |
시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
Герметик для резьбы в виде ленты из фторопласта (PTFE), 1/4 x 576 дюймов (6,4 x 1463 см)
Log in or Register to view price
Catalogs
PTFE Tape
Жидкие течеискатели Snoop®; Смазки для резьбы Goop™ ; Герметики для трубной резьбы SWAK®, тефлоновая лента и герметики для трубной резьбы без содержания PTFE
Specifications
MS-STR-4 — Герметик для резьбы в виде ленты из фторопласта (PTFE), 1/4 x 576 дюймов (6,4 x 1463 см)
| Attribute | Value |
|---|---|
| Container Size | 1/4 x 576 in. (6.4 x 1463 cm) |
| Temperature Range | Temperatures up to 450 F (232 C) |
| eClass (4.1) | 23071404 |
| eClass (5.1.4) | 23079002 |
| eClass (6.0) | 30140201 |
| eClass (6.1) | 23079002 |
| eClass (10.1) | 23079002 |
| UNSPSC (4.03) | 31201514 |
| UNSPSC (10.0) | 31201612 |
| UNSPSC (11.0501) | 31201612 |
| UNSPSC (13.0601) | 31201612 |
| UNSPSC (15.1) | 31201612 |
| UNSPSC (17.1001) | 31201701 |
Resources
Drawings
Two-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Three-dimensional renderings are available for this product. Download the CAD file.
Sales drawings are available for this product. Download the files.
Similar Products
|
Part #
|
Container Size
|
Temperature Range
|
Body Material
|
Tube OD
|
Tube Wall Gauge
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-STR-8 | 1/2 x 288 дюймов (12,7 x 732 см) | Температура до 450 °F (232 °C) | - | - | - | View Product |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.