Reguladores Swagelok®
Los reguladores de presión industriales son vitales para asegurar la operación segura de los sistemas de fluidos. Los reguladores de presión Swagelok ofrecen un rendimiento consistente y preciso para una operación segura y económica de los sistemas de fluidos. Con expertos globales y especialistas en campo, Swagelok ofrece tanto productos de calidad como conocimientos esenciales para optimizar la presión en las aplicaciones críticas, asegurando la fiabilidad y el apoyo a los profesionales industriales de todo el mundo.
Encuentre el Mejor Regulador Para Sus NecesidadesLos reguladores de presión Swagelok ofrecen a los profesionales industriales un rendimiento consistente, preciso y duradero. Los reguladores Swagelok se diseñan, fabrican, ensamblan y prueban según rigurosos estándares, manteniendo la reputación Swagelok de calidad absoluta. Nuestra amplia gama de reguladores controla eficazmente la presión con diversos caudales y en diversas aplicaciones, fomentando la seguridad, fiabilidad y rentabilidad en las operaciones de sistemas de fluidos.
Nuestra línea de productos incluye reguladores analíticos y de instrumentación (serie K) para un control preciso en entornos de ensayo, reguladores de presión de proceso (Regulador de Proceso y serie RHPS) para aplicaciones industriales a gran escala, reguladores de alto caudal y alta pureza (Serie HF) para procesos limpios, reguladores reductores de presión vaporizadores (series KEV y KSV) para preparación de muestras, reguladores de cambio automático de botellas de gas (serie KCM) de caudal de gas continuo, y reguladores para inertización de tanques para seguridad en el almacenamiento de fluidos peligrosos.
Los profesionales de la industria se enfrentan con frecuencia a problemas de control de la presión debido a una selección incorrecta del producto. Nuestros asesores tienen la experiencia técnica necesaria para ayudarle con el tamaño de los componentes, la selección de materiales, la solución de problemas en planta y el apoyo al diseño de sistemas. Esto le ayudará a asegurar una operación fiable de sus sistemas de fluidos a presión. Con el completo rango de reguladores y el apoyo experto de Swagelok, puede alcanzar sus objetivos con confianza.
Catégories de régulateurs
Déverseurs à dôme
Protègent les équipements sensibles de systèmes complexes en maintenant des pressions d’entrée et amont malgré les variations du débit.
Déverseurs à ressort
Contrôlent avec précision la pression d’entrée, garantissant ainsi une production et des performances constantes dans diverses applications industrielles.
Détendeurs haut débit, haute pureté, série HF
Concevez des systèmes plus efficaces pour réguler avec fiabilité la pression de gaz avec des régulateurs réglables manuellement, à forte capacité de débit et résistants à la corrosion.
Détendeurs à dôme
Obtenez une régulation précise et constante de la pression de sortie, quelles que soient les variations du débit ou de la pression d’entrée.
Détendeurs à ressort
Maintenez le débit à la sortie d’un système de distribution de produits chimiques ou d’eau déionisée avec un détendeur à ressort adapté à votre système.
Vapodétendeurs chauffés électriquement
Gagnez en fiabilité et en stabilité en utilisant un vapodétendeur chauffé électriquement qui permet de vaporiser des échantillons liquides ou de préchauffer des échantillons gazeux.
Vapodétendeurs chauffés à la vapeur
Découvrez les détendeurs de pression de vaporisation de pointe chez Swagelok. Obtenez un contrôle précis de la pression grâce à notre gamme diversifiée de produits.
Centrales de commutation
Garantissez un approvisionnement en gaz sûr et efficace avec nos détendeurs de bouteilles de gaz et nos régulateurs inverseurs de haute qualité. Faites-nous confiance pour des solutions de contrôle de gaz fiables !
Régulateurs de pression pour applications d’inertage
Découvrez les solutions de régulateurs d'inertie des réservoirs Swagelok pour un contrôle précis de la pression et une gestion fiable des gaz dans les processus industriels.
Pièces détachées et accessoires
Entretenez vos régulateurs et réduisez les temps d’arrêt grâce à nos kits de reconstruction d’origine. Les kits contiennent les composants en contact avec le fluide, accompagnés d’un lubrifiant et d’une notice.
Ramp Regulators
Discover Swagelok’s hydrogen pressure regulator for refueling stations. Learn how this hydrogen gas regulator ensures safe, precise pressure control.
Catálogos de Reguladores
Tanto si necesita mantener la presión aguas abajo o aguas arriba en un entorno analítico o de instrumentación (serie K) como controlar la presión en un entorno industrial difícil (serie RHPS), una aplicación de alta pureza y alto caudal (serie HF) o un sistema con tanques de almacenamiento que contenga fluidos peligrosos (inertización de tanques), tenemos una configuración para satisfacer sus necesidades. Consulte información detallada sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, las presiones nominales y las temperaturas, las opciones y los accesorios en la documentación del producto que se ofrece aquí.
Ein Druckregler hat ein Regelelement (Kolben oder Membran), das an einer Seite einer Belastungskraft (FS) ausgesetzt wird, die von einer Feder (wie unten abgebildet) oder einem Gasdruck erzeugt wird. Auf der anderen Seite wird das Erfassungselement der Kraft (F) des Systemfluid ausgesetzt.
Typen: Druckreduzierung und Dampfrückgewinnung; Werkstoff: Edelstahl 316L; 1/2, 1, 1 1/2 und 2 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis zu 16,0 bar (232 psig); Temperaturen von ––20 bis 100°C (4 bis 212°F )
Kompakte Größe mit Durchflussraten bis zu 200 std L/min; Maximale Eingangsdrücke bis 34,4 bar (500 psig); Manuell einstellbare Ausgangsdrücke bis 10,3 bar (150 psig); Werkstoff ist Edelstahl 316L VIM-VAR für ultrahochreine Anwendungen; Endanschlüsse: 1/4 Zoll VCR®, 1/4 Zoll Rohrstumpfschweißende, 1,5 Zoll und 1,125 Zoll Flächenmontage
Präzise Drucksteuerung; Manipulationssichere Konstruktion; Hochreine Konstruktion; Voreingestellte und einstellbare Modelle erhältlich
Merkmale: Druckminderungsregler, Vordruckregler; Feder-, Dom- und luftbelastet; 1/4 bis 4 Zoll Endanschlüsse; Arbeitsdrücke bis 7 bar (10 150 psig); Temperaturen von –20 bis 80°C (–4 to 176°F)
Druckregler; Rückdruckregler; Gasflaschenumschaltregler; Verdampfungsregler
¿Necesita Ayuda para Seleccionar los Reguladores Adecuados?
Compare el rendimiento de los diferentes reguladores bajo diferentes condiciones de aplicación con nuestro generador de curvas de caudal para reguladores.
Encuentre Su ReguladorRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
Controlar la Variación en la Presión de Entrada (SPE, de Supply Pressure Effect) en un Regulador
La variación en la presión de entrada, también llamada dependencia, es una relación inversa entre las variables de las presiones de entrada y salida en un regulador. Aprenda a controlar este fenómeno en sus reguladores de presión con los consejos de Swagelok.
Cómo Minimizar el Droop
El droop, o la caída de la presión de salida a medida que aumenta el caudal, puede ser un problema para todos los reguladores. Vea en este vídeo las consideraciones para minimizar el droop en un regulador reductor de presión.
Solución de Reguladores Calefactados (Serie KEV)
Vea cómo el fiable regulador vaporizador Swagelok® Serie KEV para sistemas de toma de muestras analíticas responde a los cambios en la utilización del operario, a la temperatura ambiente y a otras condiciones operativas para ofrecer un rendimiento constante y fiable.
Cómo Utilizar un Regulador para Reducir el Retardo de Muestra en un Sistema de Instrumentación Analítica
El retardo es frecuentemente subestimado o incomprendido en los sistemas analíticos. Una forma de controlar el retardo es utilizar un regulador de control de presión. Vea cómo gestionar el retardo de su sistema analítico con estos consejos.
Desde los bancos de laboratorio hasta la actividad de las instalaciones de fabricación y las estaciones de servicio comerciales, los reguladores de presión industriales desempeñan un papel crucial a la hora de asegurar que los fluidos se contengan y transfieran a presiones óptimas. Si la presión no puede controlarse adecuadamente en estas aplicaciones, los resultados de las pruebas pueden quedar invalidados, los procesos pueden verse interrumpidos, los equipos pueden resultar dañados y el personal puede estar en riesgo. Es importante que cuente con que los reguladores en su sistema mantendrán los niveles de presión de forma consistente y precisa a lo largo de una larga vida útil—todo sin necesidad de mantenimiento, reparación o sustituciones frecuentes.
Los reguladores de presión Swagelok ofrecen el rendimiento consistente, preciso y duradero necesario para operar sistemas de fluidos de forma segura, fiable y rentable.
Vea Cómo Funcionan los Reguladores
Swagelok tiene asesores en sistemas de fluidos presentes en los centros de ventas y servicio autorizados de todo el mundo, para ofrecer apoyo local en la elección entre un regulador de muelle, pilotado o una de las muchas otras configuraciones disponibles. Estos asesores también pueden ayudar a diagnosticar los problemas de los reguladores y a personalizar y construir sistemas de fluidos que incluyan reguladores, como un sistema de distribución de gas.
Conozca estos servicios y las clases de formación disponibles en Swagelok.