Регуляторы обратного давления Swagelok®, куполовидные
Куполовидные регуляторы обратного давления обеспечивают безопасность регулирования с помощью куполовидной конструкции с фиксированной подачей газа.
Запросить дополнительную информациюКуполовидные регуляторы обратного давления регулируют давление на входе для защиты чувствительного оборудования от дорогостоящих повреждений. Они обеспечивают динамичное регулирование давления для более стабильного давления на входе по мере изменения потребности в расходе. Регулирование осуществляется безопасно с помощью купола с фиксированной подачей газа посредством уравновешивания купольного давления с давлением на входе.
Каталоги куполовидных регуляторов обратного давления
Получите подробную информацию о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.
Модели редукторов давления, Модели регуляторов обратного давления, Подпружиненные, куполовидные и пневматические, Торцевые соединения от 1/4 до 4 дюймов, Рабочее давление до 700 бар (10 150 фунтов на кв. дюйм, ман.), Температура от -20 до 80 °C (от –4 до 176 °F)
Нужна помощь с выбором подходящего регулятора?
Сравните показатели разных регуляторов в различных рабочих условиях с помощью нашего калькулятора для расчета параметров расхода регулятора.
Поиск подходящего регулятораРесурсы Swagelok специально для вас
Минимизация эффекта нагнетаемого давления (SPE) в регуляторе
Эффект (зависимость) нагнетаемого давления — это обратная зависимость между значениями давления на входе и выходе регулятора. Узнайте, как минимизировать это явление в регуляторах давления благодаря рекомендациям от компании Swagelok.
Как тщательные испытания гарантируют надежность работы регулятора
Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие испытания проходят продукты, предназначенные для работы в экстремальных условиях? Загляните за закрытые двери лаборатории и узнайте историю разработки промышленных регуляторов серии RHPS, предназначенных для работы при температуре намного ниже нуля.
Как выпрямить кривую расхода регулятора для уменьшения падения давления
Падение давления является проблемой для каждого редуктора давления. Узнайте, как свести к минимуму такое падение и выпрямить кривую расхода регулятора с помощью разнообразных конфигураций куполовидных регуляторов.
Применение регулятора для уменьшения временной задержки в аналитической контрольно-измерительной системе
Временную задержку в аналитических системах часто недооценивают или неправильно интерпретируют. Одним из способов уменьшить эту задержку является регулятор, управляемый давлением среды. Изучите эти рекомендации, чтобы узнать, как уменьшить временную задержку в аналитической системе.