Resultados de la búsqueda de "{0}"
¿Está buscando listados de productos relacionados con:
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Системы подачи и распределения газов.
Подача и распределение газов—критически важная функция для многих промышленных, исследовательских и производственных предприятий. Безопасная, надежная и эффективная подача газов в необходимое место обеспечивает основу для успешной работы. Системы подачи и распределения доставляют газы от источ...
-
Системы отбора лабораторных проб
Изготовление систем отбора лабораторных проб Swagelok по условиям заказчика обеспечивает безопасный и эффективный отбор проб в соответствии с конкретными потребностями вашего предприятия. Мы предлагаем пробоотборные панели различной конфигурации и с дополнительными функциями. Конфигурируемые и надеж...
-
Высокопроизводительные обжимные аппараты, серия HVSU
Высокопроизводительные обжимные аппараты (HVSU) Swagelok ® готовят гайки и обжимные кольца для установки на трубки из нержавеющей стали с необходимым уровнем качества. Высокопроизводительный обжимной аппарат (HVSU) Swagelok ® обеспечивает предварительный обжим гаек и колец Swagelok на трубка...
-
Оболочки шлангов
Различные варианты оболочек шлангов Swagelok обеспечивают дополнительную защиту от скручивания, абразивного истирания, коррозии, экстремальных значений температуры среды и воздействия ультрафиолетового излучения. Для защиты от перекручивания, абразивного истирания или специфичного материала шланги S...
-
Изоляция шлангов
Изоляция шлангов помогает удерживать технологическую среду системы внутри шланга при необходимой температуре, что особенно важно, когда технологическая среда должна быть холодной или горячей. Шланги Swagelok, изолированные аэрогелем с низкой теплопроводностью, позволяют удерживать флюиды в требуемых...
-
Шланги и гибкие трубки
Swagelok предлагает широкий ассортимент шлангов общего назначения и высокой чистоты с разнообразными материалами центральной трубки, типами армирующего слоя, торцевыми соединениями и вариантами изоляции для соответствия требованиям в области транспортировки жидких и газовых сред. Шланги | Многослойн...
-
Запасные части и вспомогательное оборудование
Запасные части и вспомогательные аксессуары для шлангов и гибких трубок Swagelok помогают в решении таких задач, как подготовка к монтажу, фиксация шлангов в системе, и дополнительная защита от условий эксплуатации. Swagelok предлагает широкий спектр запасных частей и аксессуаров для промышленных шл...
-
Металлический шланг высокого давления, серия FX
Гибкий металлический шланг высокого давления серии FX обеспечивает коррозионную стойкость при работе в высокотемпературных вакуумных системах и в коррозионных средах высокого давления. Шланг серии FX — шланг высокого давления с гофрированной центральной трубкой из стали 316L и двухслойной опле...
-
Газовые регуляторы высокой степени чистоты большого расхода, серии HF
Регуляторы серии HF обеспечивают точность регулирования и корректировки давления в системах с высоким расходом и чистыми условиями. Регуляторы серии HF предназначены для систем с высоким расходом газа, что позволяет компактно размещать узлы и технологические линии. Модели с газовым приводом значител...
-
Течеискатели
Жидкие течеискатели Snoop ® и Real Cool Snoop помогают сократить объем дорогостоящих убытков и количество опасных факторов посредством обнаружения утечек газа в труднодоступных местах с помощью длительного процесса образования пузырьков. Утечки газа могут привести к значительным финансовым расхо...