가스 실린더 전환 레귤레이터는 두 가스 소스를 자동으로 전환함으로써 수동 전환에 따른 부담과 가동 중단을 완화합니다.
Swagelok® 가스 실린더 전환 레귤레이터는 핵심 애플리케이션에서 연속적인 가스 유동을 보장하는 2단 가스 공급 시스템입니다. 한 쪽 공급이 전환 압력 미만으로 떨어지면 전환 레귤레이터가 소진된 공급원에서 대체 공급원으로 가스 공급원을 자동 전환합니다. 전환 동작이 자동으로 실행되므로 비용이 많이 드는 시스템 가동 중단과 가스 공급을 지속적으로 모니터링하는 데 필요한 유지보수 지출을 없앨 수 있습니다.
사양
최대 입구 압력: | PEEK 시트에서 4351 psig(300 bar) 3600 psig(248 bar) 실린더 연결구와 호스 액세서리에 따라 입구 압력 등급이 제한될 수 있습니다. |
압력 제어 범위 | 0~500 psig(34.4 bar) 내에서 0~10 psig(0.68 bar) |
공칭 전환 압력 | 100, 250, 500 psig(6.8, 17.2, 34.4 bar) |
유량 계수(Cv) | 0.06 |
최대 사용 온도 | PCTFE 시트에서 80°C(176°F) PEEK 시트에서 200°C(392°F) PEEK 시트 및 최대 입구 압력 3600 psig(248 bar) 이상에서 100°C(212°F) |
가스 실린더 전환 레귤레이터 카탈로그
건설 재질(construction materials), 액세서리, 압력, 온도 등급을 포괄하는 Swagelok 가스 실린더 전환 레귤레이터에 대한 광범위한 세부 정보를 알아보십시오.
Модели редукторов давления; Модели регуляторов обратного давления; Модель переключателя для газовых баллонов; Испаряющие модели
최적의 레귤레이터를 선정하는 데 도움이 필요하십니까?
Swagelok 레귤레이터 유량 곡선 생성기 도구를 사용하여 다양한 애플리케이션에서 서로 다른 레귤레이터의 성능을 비교해보십시오.
최적의 레귤레이터 찾기Swagelok 레귤레이터 리소스
레귤레이터 내 공급-압력 효과(SPE) 관리
공급-압력 효과(SPE)란 레귤레이터의 입구 압력과 출구 압력 변화 사이의 반비례 관계를 의미하며, 서로 간 상호작용에 의해 발생됩니다. Swagelok이 제공하는 팁을 통해 압력 레귤레이터에서 이러한 현상을 관리하는 방법을 알아보십시오.
철저한 테스트가 신뢰성 높은 레귤레이터 성능을 보장하는 이유
극한 조건에서 올바르게 작동하도록 제품을 설계하려면 어떤 테스트가 필요할지 궁금하십니까? 영하의 온도에서도 작동하는 Swagelok RHPS 시리즈 산업용 레귤레이터의 개발 과정을 따라가면서 어떻게 설계되는지 알아보십시오.
레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하여 드룹(droop)을 줄이는 방법
드룹(droop)은 모든 감압 레귤레이터에서 발생하는 공통된 문제입니다. 다양한 돔 하중 레귤레이터 구성을 사용하여 드룹(droop)을 최소화하고 레귤레이터 유량 곡선을 평탄화하는 방법을 알아보십시오.
분석 계장 시스템에서 레귤레이터를 사용하여 시간 지연을 줄이는 방법
시간 지연 문제는 종종 분석 시스템에서 과소 평가되거나 오해를 받습니다. 이러한 문제를 완화하는 방법 중 하나는 압력 제어 레귤레이터를 사용하는 것입니다. 이러한 팁을 통해 분석 시스템의 시간 지연 문제를 관리하는 방법을 알아보십시오.