text.skipToContent text.skipToNavigation
Rohrschneidewerkzeug von Swagelok

Swagelok® Rohre und Rohrzubehör

Finden Sie zuverlässige Rohre mit den Werkstoffeigenschaften, die Sie für Ihre Anwendung benötigen. Mit Zubehör zum Schneiden, Biegen, Entgraten und Haltern von Rohren erreichen Sie eine hohe Dichtigkeit und sichern die Langlebigkeit Ihres Systems.

Rohre und Rohrzubehör anzeigen

Swagelok bietet Rohrleitungen in einer Vielzahl von Werkstoffen und Konfigurationen an, um die Anforderungen praktisch jeder Industrie oder Anwendung zu erfüllen, die einen zuverlässigen Transport von Fluiden durch Rohrleitungen mit kleinen Nennweiten erfordert. Rohrleitungen mit kleinen Nennweiten bieten in bestimmten industriellen Fluidsystemen eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlichen Rohren, aber die Auswahl der richtigen Rohrleitungen ist nur der erste Schritt beim Aufbau eines leistungsfähigen Fluidsystems. Darauf müssen Sie achten:

  • Die Rohre sind richtig vorbereitet, d. h. sie sind gleichmäßig geschnitten und entgratet, um Strömungsprobleme und mögliche Leckagen zu vermeiden.
  • Die Rohre sind ordnungsgemäß gebogen, wodurch die Anzahl der erforderlichen Verbindungen minimiert und Beschädigungen vermieden werden können.
  • Die Rohre sind ordnungsgemäß gehaltert, um Probleme durch Vibrationen während des Betriebs zu vermeiden.

Um Sie dabei zu unterstützen, das Beste aus Ihren Fluidsystemen herauszuholen, bieten wir zuverlässige Befestigungssysteme für Rohre, Vormontagewerkzeuge, Rohrbiegevorrichtungen und Werkzeuge für das Schneiden und die Vorbereitung von Rohren. Mehr über die Bedeutung dieser Werkzeuge erfahren Sie in unserem Artikel „Fünf wichtige Werkzeuge, die jeder Fluidsystemprofi kennen muss“.

Sie haben Fragen zu Metallrohren oder Rohrzubehör?

Lokale Experten kontaktieren

Catégories de tubes et d’accessoires de tubes

Rohre und Rohrzubehör—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

Swagelok bench top tube bender

Using the Swagelok Bench Top Tube Bender

Use the Swagelok® bench top tube bender to produce accurate, repeatable, high‑quality bends in tubing made from most materials. Whether you are using small-diameter, thin-walled tubing or large-diameter, heavy-walled tubing, this video offers tips and best practices to follow for tube bending.

See the Tube Bender in Action

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok onsite leak detection services
How to Avoid System Leaks: The Importance of Proper Tube Preparation

A successful tube fitting depends on many criteria, but one of the most important is proper tube preparation before installation. Learn to avoid costly or dangerous leaks by avoiding damaged, burred, or improperly cut tubes.

Green Alternative Systems gauge
Case Study: Swagelok Helps Green Alternative Systems Control Labor Costs with Tube Bending Solutions

With Swagelok’s help testing ways to control labor costs, Green Alternative Systems (GAS) experienced a 75% reduction in production time—which translated into $224,000 in annual labor savings. Read more about how the collaboration paid off.

Swagelok hand tube bender in use
The Three T’s to Achieve an Intricate System of Tubing

Learn how the three T’s to using a hand tube bender can help you achieve an intricate system of tubing with fewer leak points and efficient flow.

Swagelok hand tube bender in use
How to Use a Swagelok Hand Tube Bender

Learn how to use a hand tube bender to accurately and efficiently make 90° and 180° bends in tubing. Swagelok® hand tube benders provide consistent, high-quality bends in tubing made from most materials used with Swagelok tube fittings.

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.