text.skipToContent text.skipToNavigation
Probenahmezylinder von Swagelok aus Metall

Probenahmezylinder von Swagelok®

Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern aus Metall, die verschiedenen Industrienormen für den Chemikalientransport entsprechen. Diese widerstandsfähigen, druckbeständigen Metallzylinder verhindern eine Freisetzung der Probe während der Probenahme und sind einfach zu reinigen.

Probenahmezylinder anzeigen

Mit den Metallzylindern für die Probenahme von Swagelok® können Sie sicher sein, dass die Produktintegrität sichergestellt ist und Mitarbeiter beim Transport der in den Zylindern enthaltenen Chemikalien optimal geschützt sind. Swagelok bietet eine große Auswahl an Probenahmezylindern, die gemäß geltenden Normen (DOT, Transport Canada, TPED) für den Transport von Chemikalien zugelassen sind.

Die Zylinder zeichnen sich durch eine beständige Wanddicke, glatte Übergänge an der Innenseite für eine einfache Reinigung sowie dickwandige Anschlüsse aus, die ein Aufweiten der Gewinde verhindern. Swagelok-Zylinder sind außerdem kompatibel mit den Swagelok®-Probenahmemodulen (Grab Sample Module—GSM) für eine sichere Probenaufnahme für die spätere Analyse von kontinuierlich umgewälzten Prozessfluiden.

Unser Angebot umfasst:

  • Einseitig offene Probenzylinder, beidseitig offene Probenzylinder und extrakleine Probenzylinder
  • Größen: von 10 bis 3.785 cm3 (1 gal)
  • Werkstoffe: Edelstahl 304 L, 316, 316 L und Alloy 400
  • Betriebsdrücke von bis zu 344 bar (5.000 psig)
  • Erhältliche Optionen umfassen integrierte Ventile, Tauchrohre und Spezialbeschichtungen

Um Mitarbeiter vor etwaigen Folgen von beschädigten oder ausgedienten Zylindern zu schützen, ist es unbedingt erforderlich, einen Wartungsplan für Probenahmezylinder umzusetzen. Hier geht es zu den häufigsten Fragen und Antworten rund um das Thema Wartungsplan für Probenahmezylinder. Matt Dixon, führender Integrations- und Anwendungsexperte bei Swagelok, gibt einen Überblick über die Dampfraumverdichtung und erklärt, wie eine sichere Probenahme gelingen kann.

Benötigen Sie weitere Informationen zu Probenahmezylindern?

Unsere Experten vor Ort helfen Ihnen gerne weiter

샘플 실린더 카테고리

더블 엔드 실린더

더블 엔드 실린더

다양한 크기의 304L 및 316L 스테인리스강으로 공급 가능한 더블 엔드 샘플 실린더를 알아보십시오.

스페어 부품 및 액세서리

스페어 부품 및 액세서리

샘플 실린더 작업을 지원하는 운반용 핸들, 파열 디스크 티, Outage 튜브 어댑터 옵션을 찾아보십시오.

싱글 엔드 실린더

싱글 엔드 실린더

싱글 엔드 샘플 실린더는 내구성이 뛰어나며 그랩 샘플 시스템 작동 중에 샘플이 유출되는 것을 방지하는 압력 등급 메탈 실린더가 있습니다.

Probenahmezylinder—Kataloge

Hier finden Sie ausführliche Produktinformationen zu Werkstoffen, Drücken und Temperaturen, Optionen und Zubehör.

공정 분석기 샘플링 시스템

Swagelok® 샘플링 시스템 교육

효과적인 샘플링 시스템 설계와 기존 시스템의 문제를 진단 및 제거하는 방법을 학습하여 정확성과 효율성을 높이고 비용을 절감하십시오. 업종 또는 경험 수준과 관계 없이, 각각 경력이 30년이 넘는 숙련된 강사에게 유용한 지식을 얻을 수 있습니다.

샘플링 교육 돌아보기

고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

Swagelok 분석 계장 시스템
분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 방법

분석 계장 시스템에서 샘플의 대표성을 유지하는 것은 쉽지 않습니다. 주요 문제를 식별하고 샘플 훼손과 관련된 복잡성을 피하는 방법을 알아보십시오.

Swagelok 그랩 샘플링 시스템
그랩 샘플링의 기초: 플랜트 비용 절감

그랩 샘플링 시스템을 사용하면 안전하고 효율적으로 샘플을 추출하여 제품의 화학적 조성을 검증할 수 있습니다. Swagelok 전문가가 플랜트의 비용을 절감하는 동시에 클로즈 루프 시스템의 신뢰성을 개선하는 기본적인 방법을 소개합니다.

Swagelok 그랩 샘플링
적합한 그랩 샘플링 시스템을 선택하여 품질 향상

Swagelok이 제공하는 완제품 품질을 보장할 수 있는 적합한 그랩 샘플링 시스템 선택 방법과 기타 샘플링 기초 원리 및 모범 사례를 알아보십시오.

Swagelok 그랩 샘플링 평가 및 자문 서비스
일반적인 그랩 샘플링 결함을 수정하는 방법

플랜트의 성공적인 조업에 필요한 몇 가지 일반적인 유체 시스템이 있습니다. 인적 자원이 부족한 시기에는 제작을 아웃소싱하는 것이 매우 큰 도움이 될 수 있습니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.