text.skipToContent text.skipToNavigation
metal core hose

Swagelok® Metal Core Hose

Convoluted metal core braided hoses provide flexibility to withstand the potential fluctuations of high-temperature, vacuum, medium-pressure, corrosive, or general-purpose environments while limiting kinking and minimizing permeation or absorption.

View Metal Hoses

Swagelok® metal core hoses provide reliable performance in applications involving extreme temperatures, high pressures, and “no permeation,” protecting both people and profitability. Because Swagelok metal hoses are hydroformed rather than mechanically rolled, they demonstrate greater flexibility, more consistent wall thickness, and can last significantly longer than alternative metal hoses in applications with dynamic bending and pressure impulses.

Convoluted metal core braided hose is constructed of 316L stainless steel or hastelloy for minimal permeation or absorption. The convoluted core allows for flexibility while limited kinking and automatic cap welds enable consistent performance and faster delivery to customers. These hoses are ideal for applications where permeation of gas would be costly or dangerous, such as natural gas vehicles and specialty gas distribution systems. These hoses are also widely used in semiconductor manufacturing cooling lines and support cryogenic applications. They are also used with insulation in high-temperature applications across many industries.

Need help choosing the right metal hose option?

Contact Local Specialists

Категории металлических шлангов

Гибкий металлический шланг, серия FJ

Гибкий металлический шланг, серия FJ

Узнайте больше о наших металлических шлангах с оплеткой из нержавеющей стали для работы с высоким давлением, и необходимой гибкостью.

Гибкий металлический шланг, серия FL

Гибкий металлический шланг, серия FL

Подробнее о цельнометаллических шлангах, с высокими техническими характеристиками в условиях динамической цикличности.

Гибкий металлический шланг, серия FM

Гибкий металлический шланг, серия FM

Цельнометаллический шланг с различными вариантами торцевых соединений для использования в высокотемпературных вакуумных системах и коррозионных средах среднего давления.

Металлический шланг высокого давления, серия FX

Металлический шланг высокого давления, серия FX

Шланг Swagelok® с двойным наружным слоем оплетки из нержавеющей стали 321 широко используется для коррозионных сред в условиях высокой температуры, давления или вакуума.

Металлический шланг с вакуумной изоляцией, серия FV

Металлический шланг с вакуумной изоляцией, серия FV

Изучите шланги Swagelok с вакуумной изоляцией и шланги для охладителей, обеспечивающие оптимальную температуру и надежную работу.

Металлический шланг, серия AH

Металлический шланг, серия AH

Подробнее о цельнометаллических шлангов с кольцевой гофрированной сердцевиной из сплава C-276 для систем, где требуется дополнительная коррозионная стойкость.

Hose and Flexible Tubing Catalogs

Locate detailed product information, including materials of construction, pressure and temperature ratings, options, and accessories.

Swagelok hose management services engineer

Swagelok® Hose Advisory Services

Learn how to enhance your hose selection, installation, inspection, and maintenance procedures to improve hose life and performance, reducing costs in the process.

Read About Hose Management

Swagelok Resources Curated for You

Swagelok hose and flexible tubing
3 Steps to Hose Safety & Lower Plant Costs

Industrial hose safety is often deprioritized during regular plant maintenance. It is important hoses receive the attention they deserve—leaks and wear can put your facility at risk. Learn tips to avoid dangerous situations while lowering plant costs.

Industrial hose maintenance
How an Industrial Hose Maintenance Plan Could Save Your Plant Thousands

Knowing the proper time to replace your industrial hoses can save your plant thousands in maintenance costs. Learn how to evaluate your systems and develop a preventive maintenance plan to manage the health of your hoses.

industrial hose replacement material considerations
Industrial Hose Replacement: Core Tube Material Considerations

When selecting an industrial hose, the first place to start is the core tube—the hose’s innermost layer. Learn how to select the ideal hose for your application with information on core tube materials & wall construction from the experts at Swagelok.

Industrial hose reinforcement types
How to Select the Right Hose Reinforcement

Industrial hoses typically contain critical reinforcement layers that contribute to longevity and performance. Learn about different reinforcement layer types and which is best suited for different fluid system applications.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.