text.skipToContent text.skipToNavigation
용접 헤드

Swagelok® 용접 헤드

Swagelok 용접 헤드는 전극을 고정하며, 가공물에 압력을 가하고, 용접 전류의 흐름을 보장합니다. 이 제품은 튜브와 파이프의 신뢰성 높고 일관적인 오비탈 가스 텅스텐 아크 용접(GTAW)을 제공하도록 설계되었습니다. 정밀성과 내구성을 중심으로 설계된 이 제품은 항상 고품질 용접을 보장합니다. Swagelok 용접 헤드는 까다로운 환경에 견딜 수 있는 정밀한 용접 매개변수 제어 기능, 간편한 설정, 견고한 구조가 특징입니다. 또한, 다양한 용접기 본체와 호환되며 특정 프로젝트 요구를 충족하도록 맞춤 구성할 수 있습니다.

용접 헤드 정보 요청

Swagelok 용접 헤드는 광학 속도 제어가 적용되어 유속계나 캘리브레이션이 필요 없습니다. 공급 가능한 용접 헤드 연장 케이블을 사용하면 용접기 본체와 더 먼 곳에서 용접이 가능하므로 더 높은 유연성이 확보됩니다.

이 용접 헤드에는 외경(OD) 2~114 mm 범위의 튜빙을 사용할 수 있습니다. 극성이 있는 전원 커넥터가 사용되므로 용접 헤드와 용접기 본체 사이의 올바른 연결이 보장됩니다.

Swagelok 용접 헤드 제품군:

마이크로-시리즈 4 및 시리즈 8 외경(OD) 2~12 mm용
시리즈 5 외경(OD) 3~17.3 mm용
시리즈 8HPH 고성능 외경(OD) 3~12 mm용
시리즈 10 외경(OD) 6~25 mm용
시리즈 20 외경(OD) 12~52 mm용
시리즈 40 외경(OD) 38.1~114.3 mm 튜브, 42.2~114.3 mm 파이프용

용접 인력을 준비하는 방법 알아보기

용접 헤드 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok 용접 시스템 교육 강좌

오비탈 용접 교육

공인 용접 검사관(CWI)과 공인 용접 강사(CWE)에게 오비탈 용접 원리와 함께 Swagelok® M200 용접 시스템 설정, 운영, 문제 해결 기술을 배울 수 있습니다.

오비탈 용접 교육 돌아보기

関連資料/コラム記事

スウェージロックの溶接トレーニング・クラス
次世代を受け継ぐ溶接工の育成に向けて

溶接工不足の問題はますます深刻化しており、世界各地の製造業界の未来にも影を落としています。その解決策のひとつが自動円周溶接ですが、それには適切なトレーニングが欠かせません。今回は、次世代を受け継ぐ円周溶接工の育成に向けた、円周溶接トレーニング・プログラムの選定方法を紹介します。

スウェージロックのチューブ曲げ装置
作業に適したツールを選ぶ:プラント装置に関する考慮事項

プラントで取り揃えておくべきツールにはどのようなものがあるでしょうか?高性能な円周溶接機(オービタル・ウェルディング・システム)から簡易なチューブ・バリ取り用ツールまで、接続部のタイプに応じて必要なツールを常備しておくことで、コスト以上のメリットを得ることができます。

スウェージロックのセミナー/トレーニング
チームに適切なトレーニングを受けさせることで、製造スキルの格差を解消する

定年退職を控えたベテラン作業員の高齢化が進む産業界では、専門知識を持つ若い世代が必要とされています。効果的な流体システムのトレーニング・プログラムを構築する方法を紹介します。

オタワ大学の先端研究施設
流体システム専門家、ラボの機能性を改善

カナダで唯一の加速器質量分析計を有するオタワ大学の先端研究施設において、スウェージロックの流体システムに関する専門知識によって、ラボの機能が向上した事例を紹介します。 スウェージロックの円周溶接トレーニングにより、現場での精度および生産性が向上しました。

Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte haben Sie etwas Geduld und bleiben Sie auf der Seite.