text.skipToContent text.skipToNavigation
고무 코어, 인조견(Rayon Fiber) 보강 호스

스웨즈락® 고무 호스(PB 시리즈)

PB 시리즈 다목적 푸쉬-온(Push-On) 고무 호스는 내오존성이 있는 일반 목적용 호스로서 내부 섬유 보강이 되어 있어 푸쉬-온(Push-On) 연결구를 확실하게 지지합니다.

View Rubber Hoses

Swagelok® PB series multi-purpose push-on rubber hose is ozone-resistant and has a smooth-bore Buna N core. An internal fiber reinforcement enhances the hose pressure rating and ensures connection retention in applications up to 350 psig (24.1 bar), providing dependable performance in non-volatile liquid and gas applications. The Buna N cover provides resistance to abrasion. These hoses are extremely durable and can withstand crushing, kinking, and other rough handling better than other hose types. Various colors are available.

Swagelok rubber hose end connections can be pushed on by hand or with a simple push-on tool, enabling easy field installation onto bulk hose. End connections remain securely connected beyond the burst point of the hose material yielding safer working environments. A specialized hose cutting tool can make clean cuts to enable leak-tight connections. The hose core is designed for easy assembly and no clamps are required to hold end connections to the hose.

Have questions about rubber hoses?

Contact Local Specialists

Choose the Right Hose for Your Application.

ゴム・ホースのカテゴリー

エンド・コネクション

エンド・コネクション

幅広いサイズのゴム・ホース用エンド・コネクションを取り揃えています。

ゴム・ホース、PBシリーズ

ゴム・ホース、PBシリーズ

ブナN製ゴム・ホースは、圧縮エアーおよび送油などの一般用途に適しています。複数のホース・カラーを取り揃えています。

호스 및 플렉시블 튜빙 카탈로그

구성 부품의 재질, 압력 및 온도 등급, 선택 사양 및 액세서리를 포함한 상세 제품 정보를 찾아보십시오.

스웨즈락 호스 관리 서비스 엔지니어

스웨즈락® 호스 자문 서비스

프로세스에서 비용을 줄이면서 호스의 수명과 성능을 개선하기 위한 호스 선택, 설치, 검사 및 유지보수 절차 개선 방법을 소개해 드립니다.

호스 관리 소개

귀하를 위해 선별된 스웨즈락 리소스

스웨즈락 호스 및 플렉시블 튜브
호스 안전과 플랜트 비용 저감을 위한 3단계

종종 정기적인 플랜트 유지보수 동안 산업용 호스의 안전은 우선순위가 밀립니다. 누설이나 마모는 시설을 위험에 빠뜨릴 수 있으므로 당연히 호스에 관심을 가져야만 합니다. 플랜트 비용을 낮추면서 위험한 상황을 예방하는 방법을 소개합니다.

산업용 호스 유지보수
산업용 호스 유지보수를 통해 플랜트의 비용을 대폭 절감하는 방법

산업용 호스의 적절한 교체 시기를 파악하는 것만으로도 플랜트의 유지보수 비용을 대폭 절감할 수 있습니다. 호스의 수명을 관리하기 위해 여러분의 시스템을 평가하고, 예방 유지보수 계획 수립 방법을 소개합니다.

산업용 호스 교체 재질 고려사항
산업용 호스 교체: 코어 튜브 재질 고려 사항

산업용 호스를 선택할 때는 우선 가장 중심층인 코어 튜브의 재질을 고려해야 합니다. 스웨즈락의 전문가가 애플리케이션에 알맞은 코어 튜브 재질 및 벽 구조에 대한 정보와 함께 이상적인 호스 선정 방법을 알려드립니다.

산업용 호스 보강재 종류
올바른 호스 보강 선택하기

산업용 호스에는 보통 보강층이 있어 호스의 수명과 성능에 중요한 역할을 합니다. 여러 보강층의 종류와 서로 다른 유체 시스템 애플리케이션에 가장 적합한 보강층은 무엇인지 소개합니다.

고무 코어, 인조견(Rayon Fiber) 보강 호스

PB 시리즈 다목적 푸쉬-온(Push-On) 고무 호스는 내오존성이 있으며 주름 없는 Buna N 코어가 있습니다. 내부 섬유 보강재는 호스의 압력 등급을 향상시켜 최대 350psig(24.1bar)까지 연결구를 유지할 수 있습니다. 부나 N 커버는 내마모성을 제공합니다.

현장에서 조립할 수 있는 벌크 호스와 연결구가 공급됩니다. 추가 옵션으로는 맞춤 조립체와 호스 태그가 포함됩니다. 호스의 표준 색상은 파란색입니다. 기타 호스 색상으로는 검정색, 녹색, 회색, 빨간색, 노란색이 있습니다.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.