Cintreuses électriques Swagelok®
Découvrez des outils précis et efficaces avec les cintreuses électriques Swagelok. Conçues pour des tubes de gros diamètres, ces cintreuses faciles à utiliser réduisent au minimum les temps et les efforts nécessaires à l’installation. Elles réduisent également le risque de plisser ou d’endommager les tubes pendant le processus de cintrage.
Se faire aider pour choisir une cintreuseLes cintreuses électriques Swagelok permettent d’effectuer des cintrages précis et de grande qualité sur des tubes aux dimensions fractionnaires ou métriques compatibles avec les raccords pour tubes Swagelok. Avec leurs commandes électroniques, ces cintreuses intuitives permettent d’installer des tubes de manière plus efficace et systématique. Avec deux sabots pour cintrer des tubes de diamètres très divers, ces cintreuses polyvalentes n’exigent pas d’avoir une quantité d’outils à portée de main.
Comment cintrer des tubes et quand est-il avantageux de le faire
Caractéristiques techniques
- Angle de cintrage allant de 1 à 110°
- Tubes de diam. ext. de 1 po à 2 po (épaisseur de paroi de 0,049 à 0,220 po) et de diam. ext. de 25 mm à 50 mm (épaisseur de paroi de 1,2 mm à 5,0 mm)
- Un sabot de cintrage pour les dimensions 1 po, 1 1/4 po, 1 1/2 po et 2 po
- Un sabot de cintrage pour les dimensions 25 mm, 32 mm, 38 mm et 50 mm
Dimensions (position verticale) | 112 cm (44 po) de hauteur, 74 cm (29 po) de largeur, 76 cm (30 po) de profondeur |
Poids | 191 kg (420 lb) |
Alimentation : | MS-TBE-1 : 115 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 13 A MS-TBE-2 : 230 V (ca), 50/60 Hz, intensité maximale 7 A |
전동 튜브 벤더 카탈로그
구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.
Produkte: Elektrische, Werkbank- und Handrohrbiegevorrichtungen; Rohrvorbereitungswerkzeuge; Rohraufhängungen

Swagelok 벤치탑 튜브 벤더 사용법
Swagelok® 벤치탑 튜브 벤더를 사용하면 대부분의 재질로 제조된 튜빙에서 정확하고 반복 가능한 고품질 벤딩을 만들 수 있습니다. 벽이 얇은 소구경 튜빙 또는 벽이 두꺼운 대구경 튜빙을 사용하는 경우를 막론하고, 이 비디오는 튜브를 벤딩할 때 따라야 할 팁과 모범 사례를 제공합니다.
튜브 벤더의 작동 모습 보기고객별 맞춤 선별 Swagelok 리소스

에센셜 교육: 유체 시스템 기초
Swagelok® 에센셜 교육 강좌는 신뢰할 수 있는 유체 시스템의 개발, 구축, 유지보수에 핵심적인 필수 기술을 제공합니다.

사례 연구: Swagelok은 튜브 벤딩 솔루션을 통해 Green Alternative Systems의 인건비 절감을 지원합니다.
Swagelok이 인건비를 절감할 수 있는 방법을 테스트하도록 지원함에 따라, Green Alternative Systems(GAS)는 생산 시간을 75% 감축하여 인건비를 연간 $224,000 절감할 수 있었습니다. 이러한 협력 관계가 수익성을 어떻게 개선했는지 자세히 알아보십시오.

복잡한 튜빙 시스템을 구현하는 데 필요한 세 가지 T
핸드 튜브 벤더를 사용할 때 세 가지 T를 통해 어떻게 누설 지점이 더 적고 유동 효율이 높은 복잡한 튜빙 시스템을 구현할 수 있는지 알아보십시오.

Swagelok 수동 튜브 벤더 사용 방법
수동 튜브 벤더를 사용하여 튜빙에 정확하고 효율적으로 90° 및 180° 벤딩을 만드는 방법을 알아보십시오. Swagelok® 수동 튜브 벤더는 Swagelok 튜브 피팅과 함께 사용되는 대부분의 재질로 제조된 튜빙에 일관적인 고품질 벤딩을 제공합니다.