Válvulas de Alivio Swagelok®
Las válvulas de alivio proporcional ofrecen protección contra los excesos de presión con una variedad de presiones de ajuste disponibles. Para las aplicaciones que necesiten drenar la presión de señal de la línea a la atmósfera, las válvulas y los tapones de purga ventearán, purgarán o drenarán manualmente esa presión.
View Relief ValvesSwagelok® R series proportional relief valves open gradually as pressure increases, providing simple, reliable overpressure protection, protecting workers, and helping to maintain proper process conditions. Set pressures can be configured at the factory or easily adjusted in the field to suit changing operating conditions. Swagelok® RV series medium-pressure relief valves can be used in applications with operating pressures up to 20 000 psig (1378 bar).
Swagelok® PRV series proportional safety relief valves are certified to PED 2014/68/EU Category IV and CE-marked in accordance with the Pressure Equipment Directive as a safety valve according to ISO-4126-1. They are factory-set, tested, locked, and tagged with the set pressure.
Swagelok® BV series bleed valves can be used on instrumentation devices such as multivalve manifolds or gauge valves to allow safe removal of instruments and to assist in the calibration of control devices. They are available with low emission (Low-E) certification according to API 624 to combat fugitive emissions.
Swagelok® P series purge valves are manual bleed, vent, or drain valves. Knurled caps are permanently assembled to valve bodies for safety, and both bleed and purge valves are compact for convenient installation.
Want to know more about relief, bleed, or purge valves?
カテゴリー

スペアー・パーツ/アクセサリー
圧力逃がし弁のパフォーマンスを最大限に高める交換用部品/アクセサリー(スプリング・キット、シール・キット、ハンドル・キット、インサート・キット、ポペット・キットなど)を幅広く取り揃えています。

ブリード・バルブ/パージ・バルブ、BV / P シリーズ
計装装置用のコンパクトなブリード・バルブおよびパージ・バルブ(手動式のブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブなど)は、取り付けに便利です。
Catálogos de Válvulas de Alivio
Encuentre información detallada sobre los productos, incluidos los materiales de construcción, los valores nominales de presión y temperatura, las opciones y los accesorios.
Features: Gas and liquid service; Working pressure: 6000 psig (413 bar); Set pressures from 145 to 6000 psig (10.0 to 413 bar); All 316L stainless steel construction; 1/4 through 1 in. NPT and ISO/BSP parallel thread end connections; Certified to PED 97/23/EC Category IV
■ ブリード・バルブ:最高使用圧力:68.9 MPa、最高使用温度:454℃、材質:316ステンレス鋼、炭素鋼、合金C-276/■パージ・バルブ:最高使用圧力:27.5 MPa、最高使用温度:315℃、材質:316ステンレス鋼、真ちゅう、炭素鋼
■ 液体用/ガス用/■ 設定圧力:0.07 MPaから41.3 MPaまで/■ エンド・コネクション・サイズ:1/4 インチ、1/2 インチ、6 mmから12 mmまで
■ 減圧レギュレーター/■ 背圧レギュレーター/■ ガス・ボンベ切り替え用レギュレーター/■ ヒーター付きレギュレーター
■ 最高使用圧力:413.4 MPa/■ エンド・コネクション・サイズ:1 1/2 インチ、12 mmまで/■ NACE® MR0175/ISO 15156に準拠した製品もございます

スウェージロックのリソース

産業用流体システムに適したバルブを選定する方法
産業用流体システムやサンプリング・システムの設計アプリケーションに適したバルブを選定するためのSTAMPEDメソッドの適用方法を紹介します。

低排出認証付きバルブを使用して、フュージティブ・エミッション(排出物の漏れ)に伴うコストを最小限に抑える
化学/石油精製業界では、フュージティブ・エミッションに関する懸念が高まっています。低排出認証付きバルブを使用することで、施設と収益を保護することができます。今回は、低排出認証付きバルブとは何か、どのように試験を行っているか、そして低排出認証付きバルブを使用するとどのようなメリットが得られるかを紹介します。

ブロック・バルブで一般産業用流体システムを遮断する方法
一般産業用流体システムのメンテナンスを行う際は、プラントの安全を確保するため、事前にラインを遮断する必要があります。流体システム・ラインを安全に遮断できる方法のひとつは、2個のブロック・バルブを並べて取り付ける方法です。今回は、システムに最適な構成を設計する方法を紹介します。

1つの新しいバルブが半導体製造を変える3つの理由
今回は、原子層蒸着(ALD)バルブの最新テクノロジーが、ハイテク半導体メーカーにもたらす影響について紹介します。

圧力逃がし弁/ブリード・バルブ/パージ・バルブ
圧力逃がし弁
圧力逃がし弁 Rシリーズは、液体やガスの幅広い一般産業用アプリケーションにおいて、シンプルかつ確実に過剰圧からシステムを保護します。設定圧力範囲は0.07~41.3 MPaです。圧力が高くなると徐々に開き、システム圧力が設定圧力を下回ると閉じます。設定圧力は工場で設定することも可能ですが、現場で容易に調節することも可能です。圧力逃がし弁 PRVシリーズは、PED 2014/68/EU Category IVの認証を取得しており、Pressure Equipment Directive(圧力機器指令)に従い、ISO-4126-1準拠の安全弁としてCEマークを取得しています。工場で圧力設定を行い、試験を行って固定してから、設定圧力を明示したタグを付けています。
ブリード・バルブ/パージ・バルブ
Swagelok ブリード・バルブは、マルチバルブ・マニホールドやゲージ・バルブのような計装装置に使用でき、計器を取り外す前のシグナル・ラインの圧力の大気中への排出や、制御装置の校正補助を行います。エンド・コネクションのタイプは、NPTおねじとSAEねじから選ぶことができます。Swagelok パージ・バルブは、手動式のブリード・バルブ、ベント・バルブ、ドレン・バルブです。エンド・コネクションのタイプは、NPTねじ、SAEねじ、Swagelokチューブ継手、チューブ・アダプターから選ぶことができます。安全性を高めるため、バルブ・ボディから外れないようにきざみ付きキャップを取り付けています。ブリード・バルブ、パージ・バルブ共にコンパクトで、取り付けに便利です。