text.skipToContent text.skipToNavigation
프로세스 볼 밸브

Swagelok® 볼 및 1/4 회전 플러그 밸브

Swagelok 볼 밸브와 플러그 밸브는 거의 모든 산업에 대응하는 포괄적인 유체 차단 솔루션을 제공합니다.

볼 밸브 | 애플리케이션에 적합하게 선택 및 구성된 신뢰성 높은 차단 밸브
플러그 밸브 | 안정적인 저 토크 작업을 지원하는 경제적이고 신뢰성 높은 차단 솔루션

모든 볼 밸브 및 플러그 밸브 보기

Swagelok 볼 밸브는 비산 누출을 억제할 수 있으며 광범위한 애플리케이션에 사용 가능합니다. 또한, 반복 가능하고 누설 없는 차단이 가능하도록 설계되었으며, 총 소유 비용이 저렴하고, 관통 유로형 원피스(One-Piece) 계장, 3 피스 프로세스, 트러니언 스타일, 다목적 밸브 등의 구성이 있습니다.

Swagelok 1/4 회전 계장 플러그 밸브는 볼 밸브의 경제적이고 신뢰성 높은 대안 제품입니다. 이 제품은 간단한 소형 구조로 관통 유로형과 양압 차단 기능을 제공하며, 스테인리스강, 황동, 경량 PFA 등의 다양한 재질로 공급 가능합니다.

적합한 볼 또는 플러그 밸브를 선택하는 데 도움이 필요하십니까?

Swagelok 밸브 비디오 보기

Категории шаровых и пробковых кранов

Запасные части и вспомогательное оборудование

Запасные части и вспомогательное оборудование

Обеспечьте эффективность и долговечность с помощью запасных частей и вспомогательного оборудования высочайшего качества, разработанных на оптимальную совместимость с шаровыми и пробковыми кранами.

Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом среднего давления, серия IPT

Клапанные блоки двойного отсечения со сбросом среднего давления, серия IPT

Надежное уплотнение вплоть до 20 000 psig с помощью клапанных блоков двойного отсечения со сбросом для среднего давления, которые обеспечивают двойное глухое отсечение.

Полнопроходные шаровые краны, серия GB

Полнопроходные шаровые краны, серия GB

Эти полнопроходные шаровые краны с механической фиксацией торцевых болтов и универсальным корпусом обеспечивают двунаправленный поток, высокую пропускную способность и коррозионную стойкость.

Пробковые краны

Пробковые краны

Пробковые краны Swagelok обеспечивают работу с малым крутящим моментом на четверть оборота, простую и компактную конструкцию, гарантирующей надежное перекрытие потока.

Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83

Трехкомпонентные цапфовые шаровые краны, серии 83 и H83

Цапфовые шаровые краны предлагают максимальный расход и низкий крутящий момент, 2- или 3-ходовую схему потока, рабочее давление до 10 000 psig и сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 641.

Универсальные шаровые краны, серия AFS

Универсальные шаровые краны, серия AFS

Используйте шаровые краны из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием в системах высокого давления с большим расходом, включая водород и КПГ. Ручные и пневматические приводы, соответствующие стандарту ISO 5211.

Универсальные шаровые краны, серия SK

Универсальные шаровые краны, серия SK

Универсальные шаровые краны Swagelok® серии SK обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение вплоть до 413 бар ман (6000 psig).

Шаровой кран для КИП с неразъемным корпусом, серии 40G и 40

Шаровой кран для КИП с неразъемным корпусом, серии 40G и 40

Шаровые краны для КИП с неразъемным корпусом идеально подходят для систем высокого давления. Надежные и долговечные конфигурации приводов, схемы движения потока и рукоятки.

Шаровые краны с трехкомпонентным корпусом для технологического оборудования / КИП, серия 60

Шаровые краны с трехкомпонентным корпусом для технологического оборудования / КИП, серия 60

Шаровой кран для КИП имеют 2- и 3-ходовые конфигурации, привод на четверть оборота, и сертификат о низком уровне выбросов по стандарту API 641. Поставляются с пневматическими и электрическими приводами. 

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия CTB

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия CTB

Компактные шаровые краны Swagelok® цапфового типа серии CTB обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и надежное отсечение в системах среднего давления.

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия FKB

Шаровые краны цапфового типа среднего давления, серия FKB

Шаровые краны Swagelok® цапфового типа серии FKB среднего давления обеспечивают срабатывание на четверть оборота с низким крутящим моментом и имеют компактную конструкцию, обеспечивающую надежное отсечение.

볼 밸브 및 플러그 밸브 카탈로그

구성 재질, 압력 및 온도 등급, 옵션, 액세서리를 포함한 자세한 제품 정보를 찾을 수 있습니다.

Swagelok flow coefficient (C<sub>v</sub>) calculator for valves

Calculate Flow Rate for the Right Valve Selection

Use our valve flow coefficient (Cv) calculator to chose a valve sized correctly for your needs.

Use the Tool

Swagelok Resources Curated for You

Valve selection for  fluid sampling systems
How to Select the Right Valves for Your Industrial Fluid System

Learn how to apply the practical STAMPED method to select the valves most suited to your industrial fluid or sampling system design applications.

Reducing fugitive emissions in the chemical and refining industries
Minimize the Costs of Fugitive Emissions with Low-E Valves

Fugitive emissions are a growing concern in the chemical and petroleum refining industry. Certified low-emissions (Low-E) valves can protect your facility and bottom line. Learn what they are, how they are tested, and how they can help you in this post.

Block valves in an industrial fluid system
How to Isolate Industrial Fluid Systems with Block Valves

The isolation of industrial fluid system lines prior to maintenance is vital to plant safety. One of the safest ways to isolate a fluid system line is to install two block valves. Learn how to design proper configurations for your system.

Cleanroom assembly of a Swagelok ALD20 UHP valve for semiconductor industry use
One New Valve. Three Reasons It Could Change Semiconductor Manufacturing

Find out how the latest innovation in atomic layer deposition (ALD) valve technology is changing the game for high-tech semiconductor manufacturers.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.