Ventilblöcke — 3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.
-
Ventilblöcke — 3-fach-Ventilblöcke, Instrumentierung — 3 Ventile, Kugelspindel
Su centro local autorizado de ventas y servicio Swagelok puede tener otras opciones.Contacte con Nosotros# de PiezaMaterial del CuerpoTamaño conexión 1Tipo de conexión 1Tamaño conexión 2Tipo de conexión 2SS-V3NBF8 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V3NBF8-FL Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde Instrumentenanschluss Flansch SS-V3NBF8-G Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V3NBM8-F8-11421 Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Außengewinde 1/2 Zoll NPT Innengewinde SS-V3NBF8-FL-G Edelstahl 316 1/2 Zoll NPT Innengewinde Instrumentenanschluss Flansch SS-V3NBFL Edelstahl 316 Instrumentenanschluss Flansch Instrumentenanschluss Flansch
Disponibilidad del producto por ubicación del almacén
Horas