Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Gerade Einschraubverschraubungen
Erhältliche Verschraubungen mit den folgenden Spezifikationen:
- 1/4 bis 1 Zoll (6 bis 12 mm)
- NPT-Verschraubung, SAE/MS-Verschraubung mit Außengewinde für Schwerlastanwendungen
- Edelstahl 316
- Max. 6.250 psig (430 bar) bis 60.000 psig (4.134 bar)
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。
-
Rohrverschraubungen für mittleren Druck — Gerade Einschraubverschraubungen — Gerade Ausführungen
担当のスウェージロック指定販売会社では、その他のオプションに対応している場合がございます。お問い合わせ型番ボディ材質コネクション1 サイズコネクション1 タイプコネクション2 サイズコネクション2 タイプSS-4FK0-1-4 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-4FK0-1-8 Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-6FK0-1-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/4 Zoll NPT Außengewinde SS-8FK0-1-8 Edelstahl 316 1/2 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll NPT Außengewinde SS-4FK0-1-4MP Edelstahl 316 1/4 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke 1/4 Zoll Konus-/Gewindeverschraubung mit Außengewinde für mittlere Drücke SS-6FK0-1-6 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke 3/8 Zoll NPT-Außengewinde SS-6FK0-7-4 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok®-Rohrverschraubung für mittlere Drücke 1/4 Zoll NPT-Innengewinde SS-6FK0-1-8 Edelstahl 316 3/8 Zoll Swagelok® Rohrverschraubung für mittleren Druck 1/2 Zoll NPT Außengewinde
ストアの所在地ごとの製品在庫
時間