Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — Rectos
Por favor, seleccione las opciones para configurar su producto para ver los precios o añadirlo a su lista.
Borrar todo
Borrar todo
Catálogos
Accesorios Ultra-Torr para Vacío — Uniones — Rectos
No importa el número de reutilizaciones, obtenga el vacío más fiable con las uniones rectas y en te Ultra-Torr.
Ultra Torr Vakuumverschraubungen
Edelstahlkonstruktion, O-Ring aus Fluorkautschuk FPM; Verlässliche, wiederholbare Abdichtung; Erhältlich für Rohrgrößen von 1/16 bis 1 1/2 Zoll
Productos similares
# de Pieza
|
Material del Cuerpo
|
Tamaño conexión 1
|
Tipo de conexión 1
|
Tamaño conexión 2
|
Tipo de conexión 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-UT-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-16-UT-6 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-4-UT-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-4-UT-6-200 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
SS-4-UT-6-400 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
SS-6-UT-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-6-UT-6-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-6-UT-6-600 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
SS-8-UT-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-8-UT-6-4 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/4 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | Ver producto |
SS-8-UT-6-400 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr®-Vakuumverschraubung | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | Ver producto |
SS-8-UT-6-810 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Ultra-Torr® Vakuumfitting | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | Ver producto |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.