카탈로그
용접 피팅 — 맞대기 용접 피팅 — 직선형
Stärke und Zuverlässigkeit für permanente Verbindungen mit dem UHP, speziell gereinigten und industriellen Schweißverschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen.
Schweißfittings Ultrarein spezial gereinigte und Industrieausführungen
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
316L-12TB7-6-8 | Edelstahl 316L | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
316L-12TB7-6-8P | Edelstahl 316L | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 3/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
316L-16TB7-6-8 | Edelstahl 316L | 1 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
316L-4-ATW-6-400 | Edelstahl 316L | 1/4 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
316L-6-ATW-6-600 | Edelstahl 316L | 3/8 Zoll | Stumpfschweißanschluss für Automatikschweißen | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | 제품 보기 |
316L-6TB7-6-4 | Edelstahl 316L | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
316L-8TB7-6-4 | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
316L-8TB7-6-4P | Edelstahl 316L | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 1/4 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
6LV-8TB7-6-6 | Edelstahl 316L VAR | 1/2 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 3/8 Zoll | Rohrstumpfschweißenden | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.