카탈로그
파이프 피팅 — 캡 및 플러그 — 캡
애플리케이션을 위해 다양한 사이즈와 재질로 정밀하게 제조된 스웨즈락 피팅, 어댑터 및 기타 제품들을 만나 보십시오.
Gewindefittings
Abmessungen von 1/16 bis 1 Zoll; Edelstahl 316, Messing und C-Stahl; NPT-, ISO/BSP- und SAE-Gewinde
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-CP | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
SS-16-CP | Edelstahl 316 | 1 Zoll | NPT Innengewinde | - | - | 제품 보기 |
SS-2-CP | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-4-AN-CP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 37° AN 확관 | - | - | 제품 보기 |
SS-4-CP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-6-CP | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
SS-8-CP | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | 암나사 NPT | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.