Schweißfittings — Muffenschweißfittings — Gerade Ausführungen
Bitte wählen Sie Optionen aus, um Ihr Produkt zu konfigurieren, Preise zu sehen oder das Produkt in den Warenkorb zu legen.
Alle Filter löschen
Alle Filter löschen
Kataloge
Schweißfittings — Muffenschweißfittings — Gerade Ausführungen
Stärke und Zuverlässigkeit für permanente Verbindungen mit dem UHP, speziell gereinigten und industriellen Schweißverschraubungen in einer Vielzahl von Legierungen.
Schweißfittings Ultrarein spezial gereinigte und Industrieausführungen
in Größen 6 bis 18 mm und 1/8 bis 1 Zoll; Werkstoffe 316, 316L, 316L VAR und 316L VIM-VAR Edelstahl; Fittings für manuelles und automatisches Schweißen
Ähnliche Produkte
Art.-Nr.
|
Körperwerkstoff
|
Größe Verbindung 1
|
Typ Verbindung 1
|
Größe Verbindung 2
|
Typ Verbindung 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-12-TSW-6 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | 3/4 Zoll | Muffenschweißende | Produkt anzeigen |
SS-16-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Muffenschweißende | 1 Zoll | Muffenschweißende | Produkt anzeigen |
SS-4-TSW-1-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
SS-4-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | Produkt anzeigen |
SS-4-TSW-7-2 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
SS-4-TSW-7-4 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
SS-6-TSW-1-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
SS-6-TSW-6 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | Produkt anzeigen |
SS-6-TSW-7-4 | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Muffenschweißende | 1/4 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
SS-8-TSW-1-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | NPT Außengewinde | Produkt anzeigen |
SS-8-TSW-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | Produkt anzeigen |
SS-8-TSW-7-6 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 3/8 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
SS-8-TSW-7-8 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Muffenschweißende | 1/2 Zoll | NPT Innengewinde | Produkt anzeigen |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.