카탈로그
튜브 피팅 및 어댑터 — 캡 및 플러그 — 캡
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Temperaturbereich von -20 bis 204°C (-70 bis 400°F); Arbeitsdruck bis 18,9 bar (275 psig).; Größen von 1/8 bis 1/2 Zoll
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-C | Super Duplex Edelstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
2507-400-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
2507-600-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 3/8 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
2507-810-C | Super Duplex Edelstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
2507-810-C-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
6MO-400-C | 6-Moly | 1/4 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
6MO-810-C | 6-Moly | 1/2 Zoll | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-100-C | Messing | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-1010-C | Messing | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-10M0-C | Messing | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-1210-C | Messing | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-12M0-C | Messing | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-1410-C | Messing | 7/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-15M0-C | Messing | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-1610-C | Messing | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-1810-C | Messing | 1 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-200-C | Messing | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-400-C | Messing | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-600-C | Messing | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-6M0-C | Messing | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-810-C | Messing | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
B-8M0-C | Messing | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
M-400-C | Alloy 400/R-405 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
PFA-420-C | PFA➄ | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
PFA-820-C | PFA➄ | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
S-400-C | Kohlenstoffstahl | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
S-600-C | Kohlenstoffstahl | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
S-810-C | Kohlenstoffstahl | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-100-C | Edelstahl 316 | 1/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-1010-C | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-10M0-C | Edelstahl 316 | 10 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-1210-C | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-12M0-C | Edelstahl 316 | 12 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-14M0-C | Edelstahl 316 | 14 mm | Swagelok®-Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-15M0-C | Edelstahl 316 | 15 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-1610-C | Edelstahl 316 | 1 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-16M0-C | Edelstahl 316 | 16 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-18M0-C | Edelstahl 316 | 18 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-2000-C | Edelstahl 316 | 1 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-200-C | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-20M0-C | Edelstahl 316 | 20 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-22M0-C | Edelstahl 316 | 22 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-2400-C | Edelstahl 316 | 1 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-25M0-C | Edelstahl 316 | 25 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-300-C | Edelstahl 316 | 3/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-3200-C | Edelstahl 316 | 2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-3M0-C | Edelstahl 316 | 3 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-400-C | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-4M0-C | Edelstahl 316 | 4 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-500-C | Edelstahl 316 | 5/16 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-600-C | Edelstahl 316 | 3/8 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-6M0-C | Edelstahl 316 | 6 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-810-C | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
SS-8M0-C | Edelstahl 316 | 8 mm | Swagelok® Rohrverschraubung | - | - | 제품 보기 |
Contact
Si vous avez des questions concernant ce produit, prenez contact avec votre distributeur agréé. Celui-ci pourra également vous renseigner sur des services qui vous permettront de tirer le meilleur parti de votre investissement.