Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки
Каталоги
Трубные обжимные фитинги и переходники — Колпаки и заглушки — Заглушки
Обеспечьте герметичность соединений с помощью надежного обхвата трубки и вибростойкости. Превосходная надежность трубных обжимных фитингов Swagelok доказана успешной работой компании на протяжении 65 лет и описана во множестве опубликованных отчетах по испытаниям, в том числе проведенных в крайне тяжелых условиях.
The proven Swagelok® tube fitting design manufactured from corrosion-resistant alloy 2507 with NORSOK M0630 and M-650 compliance standard, NACE MR0175/ISO 15156 optional.
1/16 in. 부터 2 in. 및 2 mm 에서 50 mm; 최초 설비 시 일관된 측정가능성; 분리 및 재조립이 용이함; 다양한 재질 및 형태
Features: Temperatures from 70 to 400°F (20 to 204°C); Working pressures up to 275 psig (18.9 bar); Sizes from 1/8 to 1/2 in.
Похожие изделия
Код изделия
|
Материал корпуса
|
Размер соединения 1
|
Тип соединения 1
|
Размер соединения 2
|
Тип соединения 2
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
2507-400-P | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
2507-400-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
2507-810-P | 슈퍼듀플렉스 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
2507-810-P-SG2 | Super Duplex Stainless Steel | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
6MO-400-P | 6-Moly | 1/4인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
6MO-810-P | 6-Moly | 1/2인치 | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-100-P | 황동 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-1010-P | 황동 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-10M0-P | 황동 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-1210-P | 황동 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-12M0-P | 황동 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-1410-P | 황동 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-1610-P | 황동 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-200-P | 황동 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-300-P | 황동 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-400-P | 황동 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-500-P | 황동 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-600-P | 황동 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-6M0-P | 황동 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-810-P | 황동 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
B-8M0-P | 황동 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
HC-400-P | 합금 C-276 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
HC-810-P | 합금 C-276 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
M-400-P | 합금 400/R-405 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
M-810-P | 합금 400/R-405 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
PFA-220-P | PFA | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
PFA-420-P | PFA | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
PFA-620-P | PFA | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
PFA-820-P | PFA | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
S-400-P | 탄소강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
S-600-P | 탄소강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
S-810-P | 탄소강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-100-P | 316 스테인리스강 | 1/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1010-P | 316 스테인리스강 | 5/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-10M0-P | 316 스테인리스강 | 10mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1210-P | 316 스테인리스강 | 3/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-P | 316 스테인리스강 | 12mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-12M0-P-0001 | 316 Stainless Steel | 12 mm | 스웨즈락® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1410-P | 316 스테인리스강 | 7/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-15M0-P | 316 스테인리스강 | 15mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-1610-P | 316 스테인리스강 | 1인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-16M0-P | 316 스테인리스강 | 16mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-18M0-P | 316 스테인리스강 | 18mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2000-P | 316 스테인리스강 | 1 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-200-P | 316 스테인리스강 | 1/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-20M0-P | 316 스테인리스강 | 20mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-22M0-P | 316 스테인리스강 | 22mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-2400-P | 316 스테인리스강 | 1 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-25M0-P | 316 스테인리스강 | 25mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-300-P | 316 스테인리스강 | 3/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-3M0-P | 316 스테인리스강 | 3mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-P | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-P-0010 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-P-0013 | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-PBLBQ | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-400-PCP | 316 스테인리스강 | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-4M0-P | 316 스테인리스강 | 4mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-500-P | 316 스테인리스강 | 5/16인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-P | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-600-P-0012 | 316 스테인리스강 | 3/8인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-P | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-6M0-P-0001 | 316 스테인리스강 | 6mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-P | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-810-P-0006 | 316 스테인리스강 | 1/2인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
SS-8M0-P | 316 스테인리스강 | 8mm | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
T-400-P | PTFE | 1/4인치 | Swagelok® 튜브 피팅 | - | - | Просмотр изделия |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.