text.skipToContent text.skipToNavigation

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기

가격을 보거나 카트에 추가하기 위해 제품 구성 옵션을 선택하십시오.
모두 삭제
모두 삭제

카탈로그

튜브 피팅 및 어댑터 — 스페어 부품 및 액세서리 — 간격 측정 검사기
Gap inspection gauge verifies proper fitting assembly by checking ferrule placement—ideal for ensuring consistent, leak-tight tube connections.

비슷한 제품

부품 번호(Part #)
몸체 재질
연결구 1 크기
연결구 1 종류
연결구 2 크기
연결구 2 종류
MS-IG-100 - 1/16 Zoll - - - 제품 보기
MS-IG-1010 - 15 mm, 14 mm, 16 mm, 5/8 Zoll - - - 제품 보기
MS-IG-10M0 - 10 mm - - - 제품 보기
MS-IG-1210 - 18 mm, 3/4 Zoll - - - 제품 보기
MS-IG-1410 - 20 mm, 22 mm, 7/8 Zoll - - - 제품 보기
MS-IG-1610 - 1 in., 25 mm - - - 제품 보기
MS-IG-200 - 1/8 in., 2 mm, 3 mm - - - 제품 보기
MS-IG-400 - 1/4 in., 6 mm - - - 제품 보기
MS-IG-468 - 1/4 in., 3/8 in., 1/2 in., 6 mm, 12 mm - - - 제품 보기
MS-IG-500 - 5/16 in., 8 mm - - - 제품 보기
MS-IG-600 - 3/8 in. - - - 제품 보기
MS-IG-612M - 1/4 in., 1/2 in., 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm - - - 제품 보기
MS-IG-810 - 1/2 in., 12 mm - - - 제품 보기

Contacto

Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.

이 과정에 몇 분이 소요될 수 있습니다. 잠시 이 페이지에 머물러 주십시오.