카탈로그
VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐 피팅 — 너트, 가스켓 및 액세서리 — 암나사 너트
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
VCR® Verbindungen mit Metalldichtscheibe
Größen 6 bis 18 mm und 1/16 bis 1 Zoll ; Hochreine Edelstähle ; Originalausführung, die echte VCR-Verbindung
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
SS-10-VCR-1 | Edelstahl 316 | 5/8 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
SS-12-VCR-1 | Edelstahl 316 | 3/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
SS-16-VCR-1 | Edelstahl 316 | 1 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
SS-2-VCR-1 | Edelstahl 316 | 1/8 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
SS-4-HVCR-1SR | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe für hohen Durchfluss | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1-03816 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1-B25 | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
SS-4-VCR-1-SC | Edelstahl 316 | 1/4 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-1 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
SS-8-VCR-1-B25 | Edelstahl 316 | 1/2 Zoll | VCR®-Innengewinde-Verbindung mit Metalldichtscheibe | - | - | 제품 보기 |
연락처
이 제품에 대해 질문이 있으시면, 현지 공식 판매 및 서비스 센터로 연락하시기 바랍니다. 또한 귀하의 투자가 최상의 것을 이끌어낼 수 있도록 도와 드릴 수 있는 지원 서비스에 대해 귀하에게 설명드립니다.