Catalogs
VCR® Metal Gasket Face Seal Fittings — Weld Fittings — Tees
스웨즈락 VCR® 메탈 가스켓 면 밀폐로 메탈 대 메탈 밀폐 연결구의 순도는 높게 유지하면서 누설 없는 연결을 만들 수 있습니다.
Raccords VCR® à étanchéité de surface par joint métallique:
Dimensions : 6 à 18 mm et 1/16 à 1 po.; Aciers inoxydables haute pureté; Le modèle original, la marque VCR authentique
Similar Products
Part #
|
Body Material
|
Connection 1 Size
|
Connection 1 Type
|
Connection 2 Size
|
Connection 2 Type
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
6LV-4-WVCR-T-FFF | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
6LV-4-WVCR-T-FFFP | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
6LV-4-WVCR-T-FFM | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
6LV-4-WVCR-T-FMF | 316L VAR | 1/4 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/4 po | Raccord VCR® soudé mâle à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
6LV-8-WVCR-T-FFF | 316L VAR | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | 1/2 po | Raccord VCR® soudé femelle à étanchéité de surface par joint métallique | View Product |
Контакт
Если у вас есть вопросы об этом изделии, обратитесь в местный авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания. Его сотрудники также могут рассказать вам о сопутствующих услугах, которые помогут вам обеспечить максимальную окупаемость инвестиций.