시스템 설계자와 사용자는 안전한 제품 선택을 위해 전체 카탈로그의 내용을 반드시 검토해야 합니다. 제품을 선택할 때, 안전하고 고장 없는 성능을 보장하기 위해서는 전체 시스템 설계를 고려해야 합니다. 제품의 기능, 재질의 호환성, 적절한 등급, 올바른 설비, 운영 및 유지보수는 시스템 설계자와 사용자의 책임입니다.
카탈로그
가스켓
견고한 튜브 조임(Grip)과 진동 저항성으로 누설에 강합니다. 스웨즈락 튜브 피팅의 놀라운 신뢰성은 65년 간의 성공으로 증명됐으며, 극단적인 환경에서 실시된 것을 포함해 수많은 테스트 보고서가 문서로 기록되고 있습니다.
Erhältlich in Rohrgrößen von 2 bis 50 mm und 1/16 bis 2 Zoll; Gleichbleibende Prüflehrenfähigkeit nach Erstmontage; Einfache Wiedermontage; Große Auswahl an Werkstoffen und Ausführungen
Produkte: Snoop® Lecksuchflüssigkeiten; Goop™ Gewindeschmiermittel ; SWAK®, PTFE-Gewindedichtband und PTFE-freie Gewindedichtmittel
Gewinde und EndanschlüsseIdentifikationshilfe
Die Swagelok® Spezifikation SC-10 definiert die Anforderungen für Reinigung, Schmierung, Montage und Verpackung für standardmäßige Swagelok Produkte und beschreibt die Verfahren, die zum Erfüllen dieser Anforderungen verwendet werden.SC-10 gilt für grundlegende Industrieverfahren. Der Systemdesigner und Anwender sollten diese Spezifikation verwenden und bestimmen, ob sie die Reinigungsanforderungen des Anwenders erfüllt.
사양
속성 | 값 |
---|---|
몸체 재질 | 304L 스테인리스강 |
세정 공정 | 표준 세정 및 포장(SC-10) |
유량 제한기 | 아니오 |
가스켓 크기 | 1인치 |
내부 링 | 전부 메탈 |
eClass (4.1) | 23070101 |
eClass (5.1.4) | 37020590 |
eClass (6.0) | 23071500 |
eClass (6.1) | 37020590 |
UNSPSC (4.03) | 31181500 |
UNSPSC (10.0) | 31181503 |
UNSPSC (11.0501) | 31181503 |
UNSPSC (13.0601) | 31401700 |
UNSPSC (15.1) | 31401700 |
UNSPSC (17.1001) | 31401704 |
자원
비슷한 제품
부품 번호(Part #)
|
몸체 재질
|
연결구 1 크기
|
연결구 1 종류
|
연결구 2 크기
|
연결구 2 종류
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
304L-12-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-2-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-4-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
304L-6-RSNB-2 | Edelstahl 304L | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-12-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-2-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RG-2 | Kupfer | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-4-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-6-RP-2 | Kupfer | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RG-2 | Cobre | - | - | - | - | 제품 보기 |
CU-8-RP-2 | Cobre | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-12-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-16-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-2-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2B | Acero al carbono | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-4-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-6-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 제품 보기 |
S-8-RS-2V | Acero al carbono | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-12-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-16-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-20-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-2-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RP-2 | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-4-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-6-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2B | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RS-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
SS-8-RSD-2V | Acero Inoxidable | - | - | - | - | 제품 보기 |
Contacto
Si tiene preguntas sobre este producto, contacte con su centro local autorizado de ventas y servicio. También pueden informarle sobre los servicios de apoyo para ayudarle a sacar el máximo partido a su inversión.