Flexible à tube central en PTFE ou en PFA Swagelok®
Les caractéristiques des flexibles Swagelok avec tube central en PTFE ou en PFA – longue durée de vie, grande souplesse, forte résistance aux produits chimiques, résistance accrue à la perméation, facilité de nettoyage – font de ces flexibles le choix idéal pour maîtriser les coûts dans de nombreuses applications générales et spéciales.
Voir des flexibles à tube central en PTFE ou en PFALes flexibles Swagelok en PTFE et en PFA sont disponibles avec un tube central convoluté, à paroi lisse ou hybride, de manière à pouvoir répondre à des besoins différents en matière de propreté, de souplesse et de résistance à la perméation. Tous nos flexibles en PTFE et en PFA sont testés sous pression pour s’assurer qu’ils répondent aux normes de qualité rigoureuses appliquées par Swagelok. Pour certains flexibles, le tube central peut être fabriqué dans un matériau chargé de noir de carbone pour dissiper l’électricité statique.
Les flexibles en PTFE peuvent subir un traitement thermique, ou « frittage », pour améliorer la résistance à la perméation et réduire ainsi les coûts et les risques associés aux fuites de gaz. Nous proposons un « frittage lent » ou un « frittage a posteriori » qui va considérablement limiter les fuites par comparaison avec des flexibles non frittés. Nos flexibles frittés a posteriori sont parmi les plus performants pour ce qui est de la résistance à la perméation.
Leur souplesse et la paroi lisse de leur tube central font des flexibles en PFA Swagelok le produit idéal pour des applications sanitaires. Cette paroi lisse s’oppose moins à l’écoulement et permet de nettoyer soigneusement l’intérieur du flexible. L’enveloppe en silicone se lave facilement pour empêcher l’accumulation de bactéries, protège la tresse en acier inoxydable, préserve des brûlures et contribue au maintien de la température du process.
Besoin d’aide pour choisir le bon flexible ?
Catégories de flexibles en PTFE et en PFA

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série B
Efficaces pour contenir la pression, les flexibles en PTFE avec tresse en acier inoxydable 304 sont compatibles avec de nombreux produits chimiques. Pressions de service : du vide à 3000 psig. Des options personnalisables sont disponibles.

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série F
Avec son tube central en PTFE et sa tresse en fibre, le flexible non métallique série F résiste aux déformations et offre une grande souplesse. Compatible avec de nombreux produits chimiques, il est proposé avec divers raccords.

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série S
Découvrez le flexible série S, un flexible renforcé par une tresse en acier inoxydable 304 et dont le tube central en PTFE à paroi lisse est enveloppé de silicone. Souple et compatible avec de nombreux produits chimiques, il est proposé dans plusieurs diamètres et avec divers raccordements d’extrémité.

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série T
Explorez notre gamme de flexibles dotés d’un tube central à paroi lisse en PTFE (fluoropolymère) et d’une tresse protectrice en acier inoxydable 304.

Flexible avec tube central en PTFE à paroi lisse, série X
Très souples, les flexibles en PTFE avec tresse en acier inoxydable 304 sont compatibles avec de nombreux produits chimiques. Tailles : de 1/4 à 1 pouce ; pressions : du vide à 3500 psig. Des options personnalisables sont disponibles.

Flexible à tube central en PFA, paroi lisse
Découvrez nos flexibles en PFA dotés d’un tube central à paroi lisse et faciles à nettoyer, ce qui en fait le choix parfait pour des applications sanitaires conformes aux réglementations de la FDA.

Flexible à tube central en PTFE à paroi lisse, enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L
On utilisera des flexibles dotés d’un tube central à paroi lisse en PTFE et d’une enveloppe convolutée en acier inoxydable 316L dans des applications très haute pureté pour lesquelles une perméation vers l’extérieur est peu souhaitable.

Flexible à tube central en PTFE, convoluté
Explorez notre gamme de flexibles à tube central en PTFE convoluté (fluoropolymère) pour des applications qui exigent légèreté, souplesse et compatibilité chimique.
Catalogues des flexibles et tubes souples
Trouver des informations détaillées sur nos produits – matériaux de fabrication, pressions et températures nominales, options, accessoires, etc.
Tube central en métal, PTFE, PFA, vinyle, nylon, polyéthylène ou caoutchouc; Diamètres nominaux allant de 1/8 à 2 po; Large choix de raccordements fractionnaires et métriques; Flexibles et tubes sur mesure disponibles; Enveloppes, étiquetages et tests optionnels

Services de conseil concernant les flexibles Swagelok®
Découvrez comment améliorer vos procédures de sélection, d’installation, d’inspection et de maintenance des flexibles afin d’en améliorer la durée de vie et les performances et de réduire vos coûts par la même occasion.
En savoir plus sur la gestion des flexiblesDes ressources Swagelok sélectionnées pour vous

Des flexibles sûrs et des installations moins onéreuses en 3 étapes
Lors des opérations régulières de maintenance des installations, la sécurité des flexibles industriels est souvent négligée. Il est pourtant important de leur accorder la plus grande attention. Les fuites et l’usure de ces composants peuvent nuire au bon fonctionnement de vos installations. Découvrez des conseils pour éviter des situations dangereuses et diminuer vos coûts d’exploitation.

Comment un plan d’entretien des flexibles industriels pourrait faire économiser des milliers d’euros à votre usine
Savoir quand remplacer des flexibles industriels peut vous éviter des dépenses de maintenance de plusieurs milliers d’euros. Découvrez comment évaluer vos systèmes et élaborer un plan de maintenance préventive pour gérer la durée de vie des flexibles.

Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central
Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible
Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Flexible à tube central en PTFE convoluté ou à paroi lisse
Faciles à nettoyer, les flexibles en PTFE convolutés ou à paroi lisse sont compatibles avec de nombreuses substances chimiques et permettent de contrôler le débit avec précision. Des flexibles capables de dissiper l’électricité statique, à tube central chargé de noir de carbone, agréés par la FDA ou certifiés ECE R110 pour un usage avec des carburants de substitution sont disponibles pour des applications spéciales. Diverses options sont proposées pour ces flexibles – longueurs personnalisées, enveloppes et tout un choix de raccordements.