Шланги и гибкие трубки Swagelok®
Swagelok предлагает широкий ассортимент шлангов общего назначения и высокой чистоты с разнообразными материалами центральной трубки, типами армирующего слоя, торцевыми соединениями и вариантами изоляции для соответствия требованиям в области транспортировки жидких и газовых сред.
Шланги | Многослойный гибкий канал для переноса флюидов
Гибкая трубка | Однослойный гибкий канал для переноса флюидов
Наш ассортимент позволяет подобрать высококачественный шланг у одного источника для различных областей применения. Swagelok самостоятельно разрабатывает конструкцию всех поставляемых шлангов и устанавливает к ним строгие требования с целью обеспечить высочайший уровень качества и надежную работу даже в экстремальных условиях эксплуатации. Мы предлагаем изделия с необходимыми параметрами давления, материалами изготовления и гибкостью, которые гарантируют безопасность персонала, оборудования и рентабельность производства.
Шланги выполнены из металла, фторопласта, термопластика и резины. Номинальные размеры от 1/8 до 2 дюймов, широкий выбор дюймовых / метрических торцевых соединений и нестандартных вариантов длины.
В Swagelok работают сотни экспертов-консультантов по шлангам, которые помогут вам выбрать необходимые изделия, устранить неполадки и научить ваших работников обслуживанию и достижению максимальной эффективности ваших систем.
Категории шлангов и гибких трубок
Запасные части и вспомогательное оборудование
- Изоляция шлангов
- Инструменты для прорезания канавок
- Оболочки шлангов
- Резаки для шлангов
- Шланговые хомуты
Программа теплового контура
Откройте для себя новейшие разработки в области оптимизации тепловых контуров, производства полупроводниковых пластин, шлангов для охладителей и усовершенствований линий с помощью Swagelok.
Шланг с металлической центральной трубкой
- Manguera Metálica con Aislamiento por Vacío, Serie FV
- Manguera Metálica, Serie AH
- Manguera Metálica, Serie FJ
- Гибкий металлический шланг, серия FL
- Гибкий металлический шланг, серия FM
Шланг с центральной трубкой из фторопласта (PTFE) и перфторалкокси (PFA)
- Manguera con ánima de PTFE corrugado
- Manguera con ánima lisa de PFA
- Manguera con ánima lisa de PTFE y refuerzo de malla corrugada de acero inoxidable 316L
- Manguera con ánima lisa de PTFE, serie B
- Manguera con ánima lisa de PTFE, serie F
Catálogos de Manguera y Tubo Flexible
Disponible en tamaños de manguera de 1/8 a 2 pulg. con una amplia gama de conexiones finales fraccionales y métricas, Swagelok ofrece mangueras en materiales metálicos, de PTFE, termoplásticos y de goma. Toda la información sobre el producto, incluidos los materiales de construcción, presiones y temperaturas nominales, herramientas y accesorios, y opciones como la homologación ECE R110 y las etiquetas para mangueras, se encuentra en la documentación del producto que se ofrece aquí.
Ánimas disponibles en materiales metálicos, PTFE, PFA, vinilo, nilón, polietileno y goma; Tamaños nominales desde 1/8 a 2 pulg; Gran variedad de conexiones finales fraccionales y métricas; Longitudes personalizadas disponibles; Cubiertas, etiquetado y pruebas opcionales
Servicios de Asesoramiento sobre Mangueras Swagelok®
Aprenda a mejorar sus procedimientos de selección, instalación, inspección y mantenimiento de mangueras para mejorar la vida útil y el rendimiento de las mismas, reduciendo los costes en el proceso.
Más Información Sobre la Gestión de las ManguerasRecursos Swagelok Elaborados para Vd.
3 pasos para la Seguridad en las Mangueras y la Reducción de Costes de Planta
La seguridad de las mangueras frecuentemente se obvia durante el mantenimiento de planta. Es importante prestar a las mangueras la atención que merecen—tanto las fugas como el desgaste normal pueden suponer riesgos para las instalaciones. Consulte estos consejos para evitar situaciones peligrosas y reducir los costes de planta.
El Plan de Mantenimiento de Mangueras Industriales que Puede Ahorrarle Mucho Dinero
Conocer los intervalos de sustitución de sus mangueras industriales puede ahorrarle en planta mucho dinero en costes de mantenimiento. Aprenda a evaluar sus sistemas y a desarrollar un plan de mantenimiento preventivo para gestionar el buen estado de sus mangueras.
Sustitución de Mangueras Industriales: Consideraciones sobre el Material del Ánima
Al seleccionar manguera industrial para sus sistemas de fluidos empiece eligiendo bien el ánima—la capa más interna. Aprenda cómo seleccionar la manguera ideal para su aplicación, gracias a los consejos sobre materiales de las ánimas y tipos de construcción de los expertos de Swagelok.
Cómo Seleccionar el Refuerzo de Manguera Adecuado
Las mangueras industriales suelen contener capas de refuerzo críticas que contribuyen a la longevidad y el rendimiento. Conozca los diferentes tipos de capas de refuerzo y cuál es la más adecuada para las diferentes aplicaciones de sistemas de fluidos.