text.skipToContent text.skipToNavigation
шланги с тефлоновой центральной трубкой, гофрированные

Гофрированный шланг Swagelok® с тефлоновой центральной трубкой

Гофрированные гибкие шланги Swagelok серии C и N из фторопласта применяют там, где требуется обеспечить эластичность и химическую совместимость.

Помощь с выбором шлангов

Легковесный шланг с высокой гибкостью и гофрированной центральной трубкой из фторопласта (PTFE) обеспечивает химическую совместимость в системах с соответствующими требованиями. Фторопласт (PTFE) соответствует положению Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) 21CFR, часть 177.1550, а также USP 88, Класс VI (основное требование для биофармацевтических систем), и не содержит TSE, BSE и ADI в соответствии с определением EMEA/410/01.

Шланг из фторопласта (PTFE) серии С имеет оплетку из нержавеющей стали 300, которая защищает центральную трубку от абразивного истирания, по отдельному заказу предлагается центральная трубка из PTFE, наполненная техническим углеродом, для систем, требующих рассеяния статического электричества.

Технические характеристики

МатериалыЦентральная трубка: Гофрированный, из тефлона
Армирование: Оплетка из нерж. стали серии 300
Оболочка: Нестандартный, силикон по выбору
Кольцо: Кольцо из нерж. стали серии 300
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шлангаОт 1/2 до 2 дюймов
Рабочее давлениеДо 1500 psig (103 бар ман)
Диапазон температурОт –65 до 450°F (от –53 до 230°C)
Торцевые соединенияТрубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line

Выбрать правильный материал центральной трубки

Гибкий тефлоновый шланг серии N не содержит металла, и содержит тефлоновую центральную трубку, наполненную техническим углеродом, для систем, требующих рассеивания статического электричества. Керамическая оплетка устраняет необходимость во внешней изоляции в различных системах, а оплетка из арамидного волокна способствует устойчивой работе шланга под давлением и позволяет сохранить его гибкость при сниженном весе. Широко используются в тех случаях, когда необходима гибкость, химическая совместимость и непроводящая оплетка.

Технические характеристики

Материалы Центральная трубка: Гофрированная, из фторопласта (PTFE), наполненная техническим углеродом
Армирование: Изоляционная обмотка, оплетка из арамидного волокна
Кольцо: Серия 300 из нерж. стали
Торцевые соединения: Нерж. сталь 316
Номинальные размеры шланга3/8, 1/2, 3/4 дюйма
Рабочее давлениеДо 1250 psig (86,1 бар ман)
Диапазон температурОт –65 до 450°F (от –53 до 230°C)
Торцевые соединенияТрубные обжимные фитинги Swagelok, трубные переходники Swagelok, фитинги с резьбой NPT, сантехнические фланцевые зажимы, фитинги под приварку встык, фитинги с приемным шарнирным соединением SAE 37° (JIC), фитинги с замком-фиксатором, патрубки, фитинги с торцевым уплотнением VCR с металлической прокладкой, фитинги с торцевым кольцевым уплотнением VCO с внутренней резьбой, фитинги с цилиндрической резьбой ISO/BSP, вакуумные фланцы, фланцы для соединения внахлест, фитинги I-Line

Выбрать подходящий шланг

Каталоги шлангов и гибких трубок

Получите подробные сведения о продукции, в том числе о материалах изготовления, номинальных параметрах давления и температуры, вариантах исполнения и вспомогательных принадлежностях.

Инженер Swagelok по управлению состоянием шлангов

Сервисы по обследованию шлангов Swagelok®

Узнайте, как улучшить выбор шлангов, их монтаж, процедуры осмотра и техобслуживания с целью увеличения срока службы, улучшения рабочих характеристики, а также снижения сопутствующих затрат.

Узнайте об управлении состоянием шлангов

Ресурсы Swagelok специально для вас

Шланги и гибкие трубки Swagelok
3 шага к безопасной эксплуатации шлангов и снижению производственных издержек

Во время планового техобслуживания на заводе безопасной эксплуатации промышленных шлангов обычно не придается большого значения. Важно, чтобы состояние шлангов контролировалось должным образом, потому что утечки и износ могут подвергнуть ваше предприятие серьезному риску. Ознакомьтесь с рекомендациями о том, как избежать опасных ситуаций и сократить издержки на предприятии.

Техобслуживание промышленных шлангов
Как план технического обслуживания промышленных шлангов позволит сэкономить большие средства для вашего предприятия

Если знать, когда следует заменять промышленные шланги, можно сэкономить большие средства на эксплуатационных расходах для своего предприятия. Узнайте, как оценить свои системы и разработать план профилактического обслуживания для управления состоянием шлангов.

Flexibles et tubes souples Swagelok
Remplacement des flexibles industriels : considérations relatives au matériau du tube central

Lorsque vous choisissez un flexible industriel, pensez d’abord au tube central, c’est-à-dire à la couche située le plus à l’intérieur dans un flexible. Découvrez comment choisir le flexible idéal pour votre application grâce aux conseils d’experts de Swagelok sur le matériau et la structure de la paroi du tube central.

Types de renforts des flexibles industriels
Comment bien choisir la couche de renfort d’un flexible

Les flexibles industriels comportent généralement des couches de renfort essentielles, qui contribuent à la longévité et aux performances de ces produits. Découvrez ces différents types de renforts et ceux qui conviennent le mieux aux différentes applications des systèmes fluides.

Этот процесс может занять несколько минут. Дождитесь его завершения и не покидайте страницу.